Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Toepassingsgebied
De Promag P is bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en zeer hoge mediumtemperaturen. Met zijn compacte transmitter biedt de Promag P 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology maakt de compatibiliteit en de procesveiligheid mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en hoge mediumtemperaturen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: max. DN 600 (24")
Alle standaard Ex-certificaten
Meetbuisbekleding van PTFE of PFA
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Diverse toepassingen – grote selectie aan materialen die in contact komen met het medium
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag P 300
Engelse versie - 11/2025
Electromagnetic flowmeter
EN NL 19/11/202511/11/202501/08/202216/09/201915/07/2019Taal:
Engels
Versie:
19/11/2025
Bestandsgrootte:
9.1 MB
Bestandsnaam:
TI01224DEN_1025-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
EN NL 19/11/202511/11/202501/08/202216/09/201915/07/2019Taal:
Engels
Versie:
19/11/2025
Bestandsgrootte:
9.1 MB
Bestandsnaam:
TI01224DEN_1025-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/11/201815/12/201701/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/11/2018
Bestandsgrootte:
6.6 MB
Bestandsnaam:
BA01397DEN_0318.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/2018Taal:
Engels
Versie:
01/06/2018
Bestandsgrootte:
6.9 MB
Bestandsnaam:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/09/2019
Bestandsgrootte:
9.7 MB
Bestandsnaam:
BA01719DEN_0419.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
7.1 MB
Bestandsnaam:
BA02392DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
7.6 MB
Bestandsnaam:
BA01395DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 15/12/201702/10/2017Taal:
Engels
Versie:
15/12/2017
Bestandsgrootte:
7.7 MB
Bestandsnaam:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN NL 10/01/2024Taal:
Engels
Versie:
10/01/2024
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA02105DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 15/12/201701/11/2016Taal:
Engels
Versie:
15/12/2017
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
BA01478DEN_0217.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
8.5 MB
Bestandsnaam:
BA01393DEN_0522-00.pdf
-