Proline Prosonic Flow G 300 voor metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
Overzicht specificaties
Max. meetfout
Volume flow (standard): ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Volume flow (optional calibration): ‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (standard): ‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (optional calibration): ‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Sound Velocity: ±0.2 % o.r.
Measuring range
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
Medium temperature range
-50 to 150 °C (-58 to +302°F) -50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell
Voor een breed scala aan gastoepassingen Prosonic Flow G levert betrouwbare flowmetingen, zelfs met nat gas en veranderende gaseigenschappen en -samenstellingen. Door een drukbestendig sensorhuis met breekplaat worden veiligheidsrisico's beperkt. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology maakt de compatibiliteit en de procesveiligheid mogelijk.
Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door de gassamenstelling
Nauwkeurige metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
Eigenschappen instrument:
Directe meting: flow, druk & temperatuur
Natte onderdelen: titanium / 316L
Maximale meetnauwkeurigheid: 0,5%
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibel instrument met gebruikersspecifieke gasmengsels voor veeleisende meettaken
Maximale betrouwbaarheid zelfs met vochtig of nat gas – sensor is ongevoelig voor condensaat
Hoogwaardige procesbewaking – realtime druk- en temperatuur-gecompenseerde waarden
Efficiënte oplossing – multivariabel, geen drukverlies
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
GPsol heeft samen met Endress+Hauser een systeem ontwikkeld dat afzonderlijk elke component van extractieputten meet en een maximum aan informatie geeft over de actuele flow.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Olin Corporation maakt gebruik van Proline Promag P 300 voor zijn electrolyseproces en profiteert van nauwkeurige meetwaarden onder extreme omstandigheden dankzij de optie “Zwevende meting”.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Highly robust gas specialist for fluctuating process conditions with compact, easily accessible transmitter. Flexible device with user-definable gas mixtures for demanding measuring tasks. Accurate measurement of natural and process gas in the chemical as well as oil and gas industries.
Sensor features
Maximum reliability even with humid or wet gas – sensor design insensitive to condensate. High-performance process control – real-time pressure- and temperature-compensated values. Efficient solution – multivariable, no pressure loss. Direct measurement: flow, pressure & temperature. Wetted parts: titanium / 316L. Maximum measuring accuracy: 0.5 %.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Volume flow, corrected volume flow, mass flow, flow velocity, speed of sound, pressure, temperature, density, dynamic viscosity, energy flow, Wobbe index, methane fraction, calorific value, molar mass
Max. meetfout
Volume flow (standard): ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Volume flow (optional calibration): ‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (standard): ‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (optional calibration): ‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Sound Velocity: ±0.2 % o.r.
Measuring range
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
Max. process pressure
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
Medium temperature range
-50 to 150 °C (-58 to +302°F) -50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell
Ambient temperature range
-40 to 60 °C(-40 to +140 °F) Optional: -50 to 60 °C(-58 to +140 °F)
4-line backlit display with Touch Control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, Modbus RS485
Power supply
24V DC 100 to 230 V AC AC 100 to 230 V / DC 24 V (non harzardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .