Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Prowirl F is de multivariabele flowmeter met inline natte-stoommeting. De kalibratie-optie PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid en optimale beschikbaarheid van de installatie bij lage flows van gas, stoom en vloeistoffen. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl F 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. Heartbeat Technology zorgt altijd voor procesveiligheid.
Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)
Geschikt voor een breed scala aan toepassingen; optimaal voor stoomtoepassingen
Eigenschappen instrument
Natte-stoommogelijkheden voor DN 25 tot 300 (1 tot 12")
Flexibele plaatsing van de drukcel
Industrieel sifonontwerp voor drukmeting
Displaymodule met gegevensoverdrachtsfunctie
Robuuste behuizing met twee compartimenten
Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)
Voordelen
Eenvoudig energiemanagement – geïntegreerde temperatuur- en drukmeting voor stoom en gas
Betrouwbare, veilige meettechnologie - conform de internationale Vortex-norm ISO 12764
Gelijke nauwkeurigheid tot Re 10 000 – uiterst lineair Vortex-meterlichaam
Langdurige stabiliteit – robuuste capacitieve sensor zonder afwijking
Handige bedrading van het instrument – apart aansluitcompartiment, diverse uitgangsopties, waaronder ethernet
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL
Ethernet-APL is een fysieke laag, ontwikkeld voor ethernet om te voldoen aan de eisen van de procesindustrie.
Het verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer vereist zowel innovatieve afvangtechnologie als betrouwbare procesgegevens. Ontdek hoe DACMA en Endress+Hauser samenwerken om efficiënte koolstofafvangbewerkingen te ondersteunen.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, KC
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Meetprincipe
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Meetprincipe
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .