Overzicht specificaties
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
Standard: 0 to 20 mg/l ClO2 -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max.1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of chlordioxide at the cathode
Toepassingsgebied
De CCS50 is een robuuste, onderhoudsarme sensor voor chloordioxidemetingen. De sensor levert stabiele en snelle meetresultaten in drinkwater, proceswater en utiliteiten. De sensor zorgt voor een efficiënte desinfectie, zelfs bij minimale watervolumes, en helpt de hoogste waterkwaliteit en -veiligheid te bereiken, overdosering van chloordioxide te voorkomen of de afwezigheid van ClO2 in drankinstallaties en omgekeerde osmose te garanderen. De CCS50 garandeert de continuïteit van de geïnstalleerde analoge meetpunten voor chloordioxide.
De CCS50 is een analoge chloordioxidesensor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:
Drinkwater - om te zorgen voor voldoende desinfectie
Koelsystemen of -torens - om de groei van pathogenen te voorkomen
Proceswater - voor het hygiënisch en veilig verpakken en bottelen van producten
Drankinstallaties - om de afwezigheid van chloordioxide te garanderen
Voordelen
Door de korte responstijd (t90 < 15 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk.
Verhoogde procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen garanderen een consistente procesbewaking en maken een individueel aangepaste dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.
Flexibele installatie: de sensor kan in de CCA151- en CCA250-flowinstallaties of in dompelinstallaties worden geïnstalleerd. Metingen worden nauwelijks beïnvloed bij stroomsnelheden boven 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) of boven 15 cm/s (onderdompeling).
De onderhoudsarme, amperometrische sensor verlaagt de cost of ownership van het meetpunt, vooral in vergelijking met colorimetrische meetsystemen.
Aansluiting op de Liquisys-chloortransmitter garandeert de continuïteit van de geïnstalleerde analoge meetpunten voor chloordioxide.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
CCS50 Technical Information
Sensor for determining chlorine dioxide
EN NL 20/09/2018Taal:
Engels
Versie:
20/09/2018
Bestandsgrootte:
670.5 KB
Bestandsnaam:
TI01425CEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
CCS50
Sensor voor het meten van chloordioxide
EN NL 05/08/202016/12/201920/09/2018Taal:
Nederlands
Versie:
05/08/2020
Bestandsgrootte:
825.8 KB
Bestandsnaam:
BA01904CNL_0320.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Switzerland (Italian))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Italiaans
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
42 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CHI).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (New Zealand)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Engels
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
38.5 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(NZ).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Switzerland)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Duits
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
42.4 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CH).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Austria)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Duits
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
42.8 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(A).pdf
-