Overzicht voordelen
-
The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.
-
Easy planning
The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.
-
Fast commissioning
The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.
-
Reliable measurement at low water consumption
The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.
-
Perfectly suited to all disinfection steps
With the Memosens CCS51E free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.
Overzicht van bundel
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten
1Technical Special Product Analysis CSOL
Fixatie:CSOL-PA2WP1>>Parameter, transmitter:SKChloor/chloor dioxideTDBeschrijving:PPaneelToepassing:A2Drink waterModificatie:WP1Natte delen (plastic) -
2- F
- L
- E
- X
4-channel transmitter
Liquiline CM444Fixatie:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedSensoringang:M44x digitale sensorAdditionele opties:FG2x digitale ingang, 2x digitale uitgang -
3- F
- L
- E
- X
Troebelheidssensor
Turbimax CUS52DFixatie:CUS52D-AA1BA2Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedMeetmethode:1ISO 7027, IRProcesaansluiting:BKlem 2"Uitvoering kabel:AVaste kabel, krimp kouzenKabellengte:23m -
4- F
- L
- E
- X
Digitale pH-sensor
Memosens CPS11EFixatie:CPS11E-AA7A _ 2Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedElektrodetype:7Std. uitvoering, nulpunt pH 7,0 temperatuursensor NTC30kToepassingsgebied:A1-12 pH, -15...80°C, 0,8...17 bar(a)Sensorlengte:2120mm -
5- F
- L
- E
- X
Digitale 4-elektroden-geleidbaarheidssensor
Memosens CLS82EFixatie:CLS82E-AAPG30Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedProces aansluiting:PGPG 13,5 120mmMateriaal:30Sensor keramisch + RVS 1.4435, elektroden platina -
6- F
- L
- E
- X
Digitale vrij-chloor-sensor
Memosens CCS51EFixatie:CCS51E-AA11 _ NBToelating:AANiet gevaarlijk gebiedToepassing:11Proceswater, drinkwaterAdapter voorgemonteerd:NBCCA151 -
7Digitale meetkabel
CYK10Fixatie:CYK10-A011Toelating:ANiet-gevaarlijk gebiedKabellengte:011,5mKabelaansluiting:1Losse aders (met eindhuls)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Troebelheidssensor
Turbimax CUS52D
De Turbimax CUS52D is een slimme sensor met laboratoriumnauwkeurigheid waarmee de werking zonder toezicht van alle troebelheidsmeetpunten in drinkwaterproductie en veel andere toepassingen met vers, proces- of zoutwater mogelijk is. Deze kan rechtstreeks in uw leiding worden aangebracht, waardoor kan worden bespaard op kostbare bypass-installaties en productverliezen worden voorkomen. Dankzij de digitale Memosens-technologie biedt de Turbimax CUS52D optimale proces- en data-integriteit, eenvoudige bediening en voorspellend onderhoud.
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Design
40 mm sensor
-
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Measuring range
0.000 to 4000 FNU
-
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Measuring range
0.000 to 4000 FNU
-
Measuring principle
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Design
40 mm sensor
-
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Process temperature
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
Temperature sensor
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Certificates, declarations and approvals
ISO 7027
Digitale pH-sensor
Memosens CPS11E
De Memosens CPS11E is de digitale allrounder voor stabiele processen. Het instrument meet betrouwbaar in extreme pH-bereiken en gevaarlijke omgevingen. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie is de pH-sensor vochtbestendig en kan hij in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de procesveiligheid verhoogt en de bediening vereenvoudigt. Het instrument biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud. De Memosens CPS11E vergt weinig onderhoud, gaat lang mee en biedt de beste waar voor zijn geld.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Characteristic
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Measuring range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Measuring principle
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Design
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Material
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Process pressure
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Temperature sensor
NTC 30K
-
Ex certification
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Ingress protection
IP68
-
Certificates, declarations and approvals
Certificates, declarations and approvals
Digitale 4-elektroden-geleidbaarheidssensor
Memosens CLS82E
De Memosens CLS82E is een high-end, hygiënische sensor voor toepassingen met zeer uiteenlopende geleidbaarheidswaarden. Voor betrouwbare bewaking van kernprocessen alsmede laatste spoeling met slechts één sensor. Voldoet aan de eisen van de FDA en heeft een klein, compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing voor uw processen is. Met digitale Memosens 2.0-technologie kunnen met de CLS82E proces- en sensorgegevens langer worden opgeslagen, waardoor kalibratie in het laboratorium en voorspellend onderhoud mogelijk is en het de perfecte basis voor verbeterde IIoT-diensten vormt.
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Phase seperation, chromotography, fermentation
CIP monitoring in small pipes
Ultrafiltration
Final rinse -
Characteristic
Conductivity sensor with a broad measurement range for all hygienic applications with advanced requirements to process safety
-
Measuring range
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Measuring principle
Hygienic 4-electrode conductivity sensor
-
Design
Certified hygienic design with FDA compliant materials, 3-A and EHEDG certified, available as 120 mm sensor with PG13.5 and in many other standard process connections
-
Material
Process connection: stainless steel 1.4435 (316L)
Sensor element: platinum and ceramic -
Dimension
Sensor diameter: 12 mm (0.47 inch)
Electrode length: depending on process connection -
Process temperature
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F) -
Temperature sensor
Pt1000
-
Ex certification
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Connection
Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Threat G1", Thread NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Ingress protection
IP 68 / NEMA Type 6P
-
Certificates, declarations and approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204
Surface roughness test ISO4287/Ra (≤ 0,38 µm)
Conformity to cGMP derived requirements
ASME BPE
US Food Contact Materials FDA CFR 21
EU Food Contact Materials (EG) 1935/2004
CN Food Contact Materials GB 4806
EHEDG EL Class I, 3-A
Digitale vrij-chloor-sensor
Memosens CCS51E
De Memosens CCS51E zorgt voor een nauwkeurige en consistente desinfectiebewaking in drinkwater, zwembadwater en proceswater alsook in utiliteiten. Deze sensor voor het bepalen van vrij chloor heeft een extreem korte responstijd, zelfs bij lage watervolumes. Dit garandeert een efficiënte procesbewaking en veilige processen. Dankzij de Memosens 2.0-technologie combineert de CCS51E een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Dit vormt de perfecte basis voor voorspellend onderhoud en IIoT-connectiviteit.
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Characteristic
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Design
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Material
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Dimension
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperature sensor
10k NTC integrated (Memosens)
-
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens
Digitale meetkabel
CYK10
De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measuring range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC -
Ingress protection
IP68
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor