Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation
0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Toepassingsgebied
De Cleanfit CPA472D-armatuur is ontworpen voor zware procesomstandigheden. Dankzij de vele robuuste materialen werken uw sensoren veilig, zelfs onder hoge druk, bij hoge temperaturen of in agressieve media. Met deze armatuur kunt u sensoren vervangen zonder procesonderbrekingen en deze automatisch reinigen en kalibreren via het optionele regelsysteem. Profiteer van eenvoudige, tijdbesparende sensorbediening en een lange levensduur van de sensoren.
De Cleanfit CPA472D is bedoeld voor installatie in tanks en pijpleidingen in:
Chemische industrie
Elektriciteitscentrales
Biodiesel-installaties
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar.
Voordelen
Extreem robuust: geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar en temperaturen tot 140 °C, zelfs als PEEK-, PVDF- en geleidende PVDF-uitvoeringen
Maximale chemische weerstand waarborgt een lange levensduur
Geen procesonderbrekingen voor elektrodereiniging en -kalibratie – bespaart onderhoudstijd en -kosten
Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door grote diversiteit van materialen en procesaansluitingen
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
-
Installation
Retractable holder
-
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80)
The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar -
Design
Manual or pneumatical
-
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face:
PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571
Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®) -
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
-
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation
0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation -
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
-
Installation
Retractable holder
-
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80)
The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar -
Design
Manual or pneumatical
-
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face:
PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571
Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®) -
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
-
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation
0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation -
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Cleanfit P CPA472D
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 10/2013New version available in EnglishRetractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes
Heavy duty versionEN NL 08/10/201301/06/201001/05/2006Taal:
Engels
Versie:
08/10/2013
Bestandsgrootte:
940.5 KB
Bestandsnaam:
TI00403CEN_1313.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Topcal S CPC310
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 07/2015New version available in EnglishFully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous
and non-hazardous areasEN NL 22/07/201501/07/2006Taal:
Engels
Versie:
22/07/2015
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00404CEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Cleanfit CPA472D
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 10/2013New version available in EnglishRetractable Process Assembly
EN NL 08/10/201301/09/201001/05/2006Taal:
Engels
Versie:
08/10/2013
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00403CEN_1313.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA for Cleanfit CPA472D
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 02/2025New version available in EnglishService Manual for Retractable Process Assembly Cleanfit CPA472D
EN NL 20/02/2025Taal:
Engels
Versie:
20/02/2025
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
71217188_Service_CPA472D.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA retrofit for Cleanfit CPA472D
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 02/2025New version available in EnglishRetrofit manual of retractable process assembly Cleanfit CPA472D
EN NL 20/02/2025Taal:
Engels
Versie:
20/02/2025
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
71297785_Umbau_CPA472D.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits/Kit for CPA47x
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 09/2025New version available in EnglishSpare parts kits for CPA47x limit switches
EN NL 09/09/2025Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
962.5 KB
Bestandsnaam:
71201542_cpa47x_endlagenschalter.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 02/2025New version available in EnglishSeals, not in contact with medium
EN NL 19/02/2025Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
934.3 KB
Bestandsnaam:
EA01523CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
-
Competentiebrochure (CP)
Duitse versie - 12/2021New version available in EnglishAuswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
-
Competentiebrochure (CP)
Engelse versie - 12/2021New version available in EnglishSelection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH 測定セレクションガイド
-
Competentiebrochure (CP)
Japanse versie - 06/2026New version available in English産業プロセスにおけるpH測定
Taal:
Japans
Versie:
24/06/2026
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten