Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
product picture of the emission monitoring solution GM32

GM32
emission monitoring solution

Measure aggressive gases directly and quickly – even in ATEX zones

IGM32
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measured variables

    NO, NO2, NH3, SO2

  • Process temperature

    ≤ +550 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C
    Temperature change maximum ±10 °C/h

  • Hazardous area approvals

    IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc

Toepassingsgebied

The GM32 in-situ gas analyzer measures SO2, NO, NO2 and NH3, pressure and temperature in the gas duct. Direct, fast and without gas sampling and transport. Due to self-monitoring, the measured values are reliable. In case of a malfunction, an early warning will be shown. For emission measurement of SO2 and NO, the GM32 is tested for suitability according to European standard EN 15267. An Ex-type with extensive safety functions and sophisticated system technology is also available.

  • For monitoring and control in flue gas purification, such as denitrification plants, desulfurization plants and converters

  • Emissions monitoring according to EU directives or local regulations


Device properties:

  • No gas sampling, no gas transport, no gas conditioning

  • Up to four measurands at the same time, plus process temperature and pressures

  • Numerous independent measuring ranges with consistent accuracy

  • Automated self-test function (QAL3) without test gases

  • Overpressure encapsulated type Ex-zone 2

Voordelen

  • Nearly uncompromised measured values measured directly in the gas duct

  • Short-term process deviations can be measured

  • Representative measurement by selection of cross-duct or measuring probe type

  • Fast on-site service possible due to modular design

  • Long maintenance-free intervals

  • Cost-effective in-situ gas analyzer — Ex-type also available

  • Low cost of installation and operation, no test gases required

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products