Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Beveiliging van grondstoffen

Melamin's gebruik van de Raman-analyse voor de identificatie van chemicaliën

Melamin is gaan samenwerken met Endress+Hauser voor het screenen van oplosmiddelen die aan grondstoffentanks worden toegevoegd voor de productie van hars. Door het implementeren van geavanceerde procesanalyses kan Melamin zijn primaire bedrijfsdoel bereiken: een hogere operationele veiligheid in combinatie met een hogere plant performance. Raman inline-meting vervangt offline-laboratoriumidentificatie van chemicaliën voordat het materiaal wordt overgebracht van de truck naar de opslagtanks, waardoor tijdrovende handling en mogelijke menselijke fouten achterwege blijven.

Voordelen:

  • Verbeterde operationele veiligheid in combinatie met een hogere plant performance

  • Tijdrovende handling en mogelijke menselijke fouten blijven achterwege

Peter Maležič, Production Manager

De procesbesturingsinstrumenten van Endress+Hauser hebben onze plant performance verbeterd. Raman-spectroscopie waarborgt de veilige en nauwkeurige overdracht van oplosmiddelen van trucks naar de juiste tanks.

Peter Maležič, Production engineer,
Melamin

Uitdaging

Het mengen van verschillende soorten chemicaliën zou verontreiniging of exotherme reacties door onverenigbaarheid kunnen veroorzaken, wat mogelijk tot een explosie kan leiden. Daarom is het cruciaal om de identificatie van binnenkomende materialen te automatiseren, om menging van onmengbare chemicaliën te voorkomen.

Onze oplossing

Melamin is gaan samenwerken met Endress+Hauser voor het screenen van oplosmiddelen die aan grondstoffentanks worden toegevoegd voor de productie van hars:

  • De temperatuur van het chemisch product wordt bewaakt met een iTHERM ModuLine TM131-sensor

  • Een Liquiphant FTL50-niveauschakelaar triggert vervolgens de Raman spectroscopie-analyse als de pijp is bevestigd voor het vullen met het chemisch product

  • Een Raman Rxn2-785 nm analyzer met vier kanalen is geïnstalleerd in een controlekamer voor ATEX-gebieden

  • Raman Rxn-40 sondes zijn inline gemonteerd bij het truck-ontlaadstation

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.