Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-20°C...130°C
(-4°F...266°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire
Sealing
Alloy C276
316L -
Max. meetafstand
400 m (1312 ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMC51-druktransmitter met capacitieve, olievrije keramische meetcel wordt vooral gebruikt in de proces- en hygiënische toepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. Het instrument garandeert een hoge mate van systeemveiligheid dankzij het vacuümbestendige keramische membraan met geïntegreerde breukdetectie. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 / IEC 61511.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met enkele kamer.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -40 tot +130 °C (-40 tot +266 °F), 150 °C (302 °F) gedurende 1 uur
Meetbereik: -1/0 tot +40 bar (-15/0 tot +600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,1%, "Platina" ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Ideaal voor vacuümtoepassingen en toepassingen met corrosieve en abrasieve media
Procesveiligheid dankzij membraanbreukdetectie
Overbelastingsbestendige keramische sensor met hoge zuiverheidsgraad (99,9% Al2O3)
Vochtbestendig, ook geschikt voor hygiënische toepassingen
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Procesdruk tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511
Leverbaar met gemonteerd kranenblok: altijd passend, altijd getest op lekkages
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelse versie - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NL 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Cerabar M - PROFIBUS PA
Language neutral - 07/2026
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08
Taal:
Language neutral
Versie:
01/07/2026
Bestandsgrootte:
203.7 MB
Bestandsnaam:
EH_Cerabar_M_PMx5x_PA_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NL 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
715.7 KB
Bestandsnaam:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NL 22/08/202231/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
FOUNDATION FieldbusEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
917.4 KB
Bestandsnaam:
KA01032PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
PROFIBUS PAEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
945.9 KB
Bestandsnaam:
KA01031PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
AnaloogEN NL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
832.8 KB
Bestandsnaam:
KA01036PNL_1821-00.pdf
-