Overzicht specificaties
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar PMD50 is een drukverschiltransmitter met een metalen membraan voor het meten van vloeistoffen en gassen. Deze is geoptimaliseerd voor standaardtoepassingen en biedt intuïtieve bedieningsfuncties.
Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)
Procestemperatuur tot 400 °C (752 °F) met membraanafdichting
Nauwkeurigheid: tot +/-0,055%
Voordelen
Softwarewizard voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
Instrumenten ontworpen volgens IEC 61508
Flexibele schrijfbeveiliging via hardware en/of softwarewizard
Voorgemonteerd kranenblok (getest op druk en lekkage) voor snellere installatie
Loading alternative products
Characteristic
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.05 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Smallest calibratable span
Material process membrane
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Characteristic / Application
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Meest gedownload
BA Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HART
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
16/02/2026
29/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02333PEN_0426-00.pdf
TI Deltabar PMD50
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
HART
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
16/02/2026
29/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI01774PEN_0426-00.pdf
114 documenten
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases HART
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
16/02/2026
29/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI01774PEN_0426-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
16/02/2026
29/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02333PEN_0426-00.pdf
Differential pressure measurement HART
Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01223PEN_0124-00.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
16/02/2026
29/03/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
KA01680PNL_0226-00.pdf
Taal:
Engels
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
467 KB
Bestandsnaam:
EA01495FEN_0124-00.pdf
EA Hoofdelektronica
Digitale communicatie
Cerabar, Deltabar
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
06/06/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
585.6 KB
Bestandsnaam:
EA01497FNL_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
NL
Duits
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Taal:
Engels
Versie:
28/03/2025
Bestandsgrootte:
465.5 KB
Bestandsnaam:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
27/02/2026
06/06/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
27/02/2026
Bestandsgrootte:
807.5 KB
Bestandsnaam:
EA01496FNL_0226-00.pdf
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN
NL
Duits
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Taal:
Engels
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
650.8 KB
Bestandsnaam:
EA01315PEN_0324-00.pdf
EA Lock screw NPT¼
316L, alloy
Cerabar, Deltabar
EN
NL
Duits
31/07/2025
31/07/2020
Taal:
Engels
Versie:
31/07/2025
Bestandsgrootte:
436.6 KB
Bestandsnaam:
EA01318PEN_0225-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71487198
Blind plug M20, Alu, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71679714
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71679712
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71487201
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71679718
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71679715
Kabelwartel M20, kunststof
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71435135
Kabelwartel M20, messing vernikkeld
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71435136
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71435137
Aardingsklem Behuizing L+P
Tekeningnummer
Bestelcode
18
71474251
Tekeningnummer
Bestelcode
20,25
71652584
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71652585
Tekeningnummer
Bestelcode
20,25
71652587
Cover Alu, sight glass, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71652606
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71652609
Cover 316L, sight glass, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71652610
Tekeningnummer
Bestelcode
20,25
71652611
Cover red Alu, closed, Ex d
Tekeningnummer
Bestelcode
20,25
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Tekeningnummer
Bestelcode
21
71652612
Tekeningnummer
Bestelcode
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71652580
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 stuks
Tekeningnummer
Bestelcode
57
52020733
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Tekeningnummer
Bestelcode
57
71343401
O-Ring , 44.2 x 3.0 FFKM 75, 2 st.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
71498076
Borgschroeven (2x), NPT1/4, 316L
Tekeningnummer
Bestelcode
63
71485122
Weather protect. cov., 316L, PMP50,PMD50
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Montagebeugel standaard, 7/16-20 UNF
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Cutting ring screw (Ermeto 12S)
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles