Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMC21

Absolute en relatieve druk
Cerabar PMC21

Kostenefficiënte druktransmitter met keramische sensor voor het meten in gassen of vloeistoffen

PMC21
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0.3 %

  • Process temperature

    -25 °C…+100 °C
    (-13 °F....+185 °F)

  • Pressure measuring range

    +100 mbar…+40 bar
    (+1.5 psi...+600 psi)

  • Measuring cell

    +100 mbar…+40 bar
    (+1.5 psi...+600 psi)

Toepassingsgebied

De Cerabar PMC21 is een zeer compacte druktransmitter. Het instrument beschikt over een capacitieve, olievrije keramische sensor en kan absolute of relatieve druk meten van 100 mbar tot 40 bar. Het is ontworpen om de extreme omstandigheden in de procesindustrie te weerstaan met een beschermingsgraad tot IP68, een zeer slijtvast Ceraphire-membraan en een hoogwaardige 316L-behuizing. Het wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid en maritieme certificaten, zodat het in de meeste gebieden kan worden gebruikt.

Druktransmitter met capacitieve, olievrije keramische sensor voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -25 tot +100 °C (-13 tot +212 °F)

  • Procesdruk: 100 mbar tot +40 bar (1,5 tot +600 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,3%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, maritieme goedkeuringen, reiniging voor zuurstoftoepassingen

Voordelen

  • Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken

  • Een hoge referentienauwkeurigheid van 0,3% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking. Hoge kwaliteit gegarandeerd door 100% testdekking tijdens de productie

  • De hoge procesbeschikbaarheid, zelfs in een moeilijke procesomgeving, wordt gegarandeerd door verschillende reinigingsopties en aansluitmogelijkheden. Bovendien zijn er IP68-uitvoeringen beschikbaar

  • Met de PMC21 kan de documentatie, de traceerbaarheid en ook de veiligheid in de fabriek worden verbeterd. Het instrument wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid, maritieme certificaten en optioneel met EN10204 3.1-materiaalcertificaten.

Video's

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel