Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP71-druktransmitter met metalen membraan wordt vooral gebruikt in de procestoepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. PMP71 is ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 700 bar. Quick Setup met instelbaar meetbereik zonder drukspecificatie. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidssystemen en beschikbaar met MID-certificaat geschikt voor custody transfer toepassingen.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad- en flensaansluitingen
Procestemperatuur: -40 tot +125 °C (-40 tot +257 °F)
Meetbereik: -1/0 tot 700 bar (-15/0 tot +10.500 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,025%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen, SIL
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Overbelastingsbestendig en met functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
Leverbaar met gemonteerde kranenblokken: altijd passend, altijd getest op lekkages
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
-
Drukmeetprincipe
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functionsSecondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
10 mbar (0.15 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
1050 bar (15.750 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
Flange:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Material gasket
None, measuring cell welded
-
Fill fluid
Silicone oil,
Inert oil -
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Marine approvals
GL/ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMP71B
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
diagnostic functionalities
different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,750psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Process connection
Threads
Flanges (DIN, ASME, ...) with flush membrane -
Max. meetafstand
7000m (22.966ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Marine approval
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMP71B
-
Application limits
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
meas-urement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar S
Engelse versie - 04/2006
New version available in English
Product root: PMC71-, PMP71-, PMP72-, PMP75- Region: Europe (ATEX) Approval agency: KEMA Category: 005 ~ 010 075 010, 005 010 075 015 Protection: Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN NL 24/04/2006Taal:
Engels
Versie:
24/04/2006
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KEMA 04ATEX1100X-Iss6.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Duitse versie - 10/2020
New version available in English
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53- , FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75- Region: Europe Approval agency: BV Protection: Ex i
Taal:
Duits
Versie:
20/10/2020
Bestandsgrootte:
617.8 KB
Bestandsnaam:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 04/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 12/2011New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN NL 16/12/2011Taal:
Engels
Versie:
16/12/2011
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN NL 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2017New version available in EnglishLow power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN NL 25/08/201701/08/2017Taal:
Engels
Versie:
25/08/2017
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar SPMC71, PMP71, PMP75
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nederlandse versie - 10/2011New version available in EnglishProcesdrukmeting
EN NL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00271PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten