Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar PMD75-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt gebruikt in alle industrieën voor continue metingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Dankzij de 3-toets bediening is een eenvoudige en betrouwbare inbedrijfstelling en werking mogelijk. De geïntegreerde HistoROM-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.
Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +85 °C (-40 tot +185 °F)
Meetbereik: 0,25 mbar tot 40 bar (0,0036 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,035% (optioneel)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Overbelastingsbestendig tot 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, met functiebewaking
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
-
Drukmeetprincipe
-
Functionele veiligheid in procesmetingen
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Secondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Long term stability
0.03 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.08 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Smallest calibratable span
1 mbar (0.015 psi)
-
Vacuum resistance
50 mbar (0.73 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
On one side:
420 bar
(6300psi) -
Process connection
1/4-18NPT
RC1/4" -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Material gasket
Viton, PTFE, EPDM, NBR
-
Fill fluid
Silicone oil
Inert oil -
Material housing
316L, Die-cast aluminum
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
NACE MR0103
EN10204-3.1 -
Marine approvals
GL/ ABS
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMD75B
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Supply / Communication
4...20 mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
-
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Process connection
1/4-18NPT
RC1/4" -
Max. meetafstand
400 m (1.312 ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Marine approval
GL/ ABS
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMD75B
-
Application limits
Measuring cell:
Metal welded
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 2175 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6 091 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Engelse versie - 04/2017
New version available in English
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75
Nederlandse versie - 05/2004
New version available in English
Verschildrukmeting
EN NL 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2004
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00270PNL_1412.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltatop
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 03/2007New version available in EnglishDifferential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar
differential pressure transmitterEN NL 20/03/2007Taal:
Engels
Versie:
20/03/2007
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 04/2024New version available in EnglishDifferential pressure measurement and pressure measurement
HART, PA, FFEN NL 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI00382PEN_3524-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltatop
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 10/2007New version available in EnglishDifferential pressure flow measurement with orifices and Deltabar
differential pressure transmitterEN NL 12/10/2007Taal:
Engels
Versie:
12/10/2007
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN NL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nederlandse versie - 05/2004New version available in EnglishVerschildrukmeting
EN NL 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2004
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00270PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN NL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nederlandse versie - 10/2011New version available in EnglishProcesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
-
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 05/2011New version available in EnglishDruckmittleranbau am Deltabar S PMD75
EN NL 12/05/2011Taal:
Engels
Versie:
12/05/2011
Bestandsgrootte:
417.2 KB
Bestandsnaam:
KA00641P-A2_13.11.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten