Dit product is niet beschikbaar in deze regio.
Neem contact op met uw Endress+Hauser-verkooppartner voor verdere vragen.
Overzicht specificaties
-
Input
2 MP camera on the front
5 MP camera or better, on the rear
Toepassingsgebied
De Field Xpert SMT50 tablet PC voor universele instrumentconfiguratie ondersteunt diverse protocollen, de Endress+Hauser-serviceprotocollen en verbinding met Endress+Hauser Bluetooth-procesinstrumenten. Procesinstrumenten kunnen rechtstreeks worden verbonden via een geschikte interface, bv. een modem (punt-punt) of een bussysteem (punt-bus) of draadloos (WLAN/bluetooth). Het Field Xpert-softwarepakket is snel, eenvoudig en intuïtief in het gebruik. De instrumentbibliotheek bevat meer dan 3000 vooraf geïnstalleerde instrument- en communicatie-drivers.
De Field Xpert SMT50 tablet PC voor instrumentconfiguratie zorgt voor mobiel asset-management in niet-gevaarlijke omgevingen. De tablet is geschikt voor de inbedrijfstelling en het onderhoud van procesinstrumenten. Met de tablet kunnen instrumenten van Endress+Hauser en andere fabrikanten met een digitale communicatie-interface worden geconfigureerd en de voortgang van het werk worden gedocumenteerd. De SMT50 is ontworpen als een complete oplossing. Deze wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde driver-bibliotheek en is een aanraakgevoelige tool voor het beheer van procesinstrumenten.
Voordelen
Robuuste tablet met groot 12"-display en een gebruiksduur van de batterij van maximaal 8 uur.
Configuratiesoftware voor instrumenten met aanraakfunctionaliteit voor geoptimaliseerd asset management.
Directe link naar Netilion, Endress+Hauser's IIoT ecosysteem.
Vooraf geïnstalleerde bibliotheek met stuurprogramma's voor alle belangrijke industriële protocollen.
Snelle verbinding met instrumenten dankzij automatische hardwareherkenning met één muisklik. De online-updateservice voor de software en de DTM/drivers biedt een nieuwe functionaliteit en een optimale veiligheid.
Geïntegreerde Heartbeat-verificatie incl. PDF-documentatie.
Verbinding met Bluetooth- en WLAN-instrumenten van Endress+Hauser - perfect voor lastig toegankelijke instrumenten.
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Field Xpert SMT50
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN NL 01/09/202501/12/202419/04/202331/03/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
01/09/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01555SEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Field Xpert SMT50
Universele, krachtige tablet-PC voor instrumentconfiguratie
EN NL 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202225/01/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA02053SNL_0624-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Security Manual Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN NL 23/12/202530/05/2025Taal:
Engels
Versie:
23/12/2025
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
SD03405SEN_0225-00.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
Field Xpert SMT50 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN NL 19/04/202308/07/2022Taal:
Engels
Versie:
19/04/2023
Bestandsgrootte:
118.7 KB
Bestandsnaam:
MI01495S_04_EN_02.23.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Taal:
Engels
Versie:
24/02/2021
Bestandsgrootte:
401.5 KB
Bestandsnaam:
CP01440S_04_EN_02.22.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Taal:
Duits
Versie:
24/02/2021
Bestandsgrootte:
409.5 KB
Bestandsnaam:
CP01440S_04_DE_02.22.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Field Xpert SMT50
Universeller und leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration
Taal:
Duits
Versie:
18/08/2020
Bestandsgrootte:
6.2 MB
Bestandsnaam:
IN01172S_04_DE_01.20.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Field Xpert SMT50
Tablette industrielle pour la configuration de vos appareils de mesure
Taal:
French
Versie:
01/01/2021
Bestandsgrootte:
637 KB
Bestandsnaam:
IN01172SFR_Field_Xpert_2021_BD1.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Field Xpert SMT50
Universal, high-performance device configuration tablet PC
Taal:
Engels
Versie:
18/08/2020
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
IN01172S_04_EN_01.20.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Declaration number: EU_00981_02.22EN NL 20/05/2022Taal:
Engels
Versie:
20/05/2022
Bestandsgrootte:
432.1 KB
Bestandsnaam:
EU_00981_02.22_SMT50.pdf
-