Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Modulaire industriële TC- of RTD-thermometer

iTHERM ModuLine TM151
industriële modulaire thermometer

Metrische RTD/TC-thermometer met massieve thermowell voor een groot aantal industriële toepassingen

TM151
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration up to 500 bar

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.500,0 mm (59,06'')

Toepassingsgebied

De iTHERM ModuLine TM151 is een modulaire metrische RTD- of TC-thermometer met massieve thermowell of te gebruiken met thermowell ter plaatse. Deze is geschikt voor elke toepassing, van basis-functionaliteit tot hoogwaardige prestaties in elke industrie.

  • Voor universeel gebruik in elke industrie: van zware industrie (power & energy-industrie, chemische industrie, de olie- & gasindustrie) tot utiliteitstoepassingen.

  • Internationale certificering: bv. explosiebeveiliging volgens ATEX, IECEx, CSA C/US en NEPSI.

  • iTEMP-temperatuurtransmitter met alle bekende communicatieprotocollen en optionele bluetooth®-connectiviteit.

Voordelen

  • Modulaire configuratie voor alle toepassingen: een brede keuze aan componenten en innovaties, allemaal gecombineerd in één enkele bestelcode.

  • Verbeterde efficiëntie: korte responstijden met QuickSleeve-meetinzet en optimale thermische koppeling of iTHERM QuickSens-sensordesign.

  • Verhoogde veiligheid: betrouwbaarheid bij veeleisende toepassingen met iTHERM StrongSens en maximale trillingsbestendigheid of Dual Seal tweede procesbarrière of iTHERM TwistWell thermowell met spiraalvormig design.

  • Gemakkelijke hantering: iTHERM QuickNeck deelbare verlengde nek voor geminimaliseerde onderhoudsdowntime.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel