Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. meetafstand
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft) -
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Toepassingsgebied
De FDU91 ultrasone sensor voor continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van vloeistoffen, pasta's, slib en poedervormige tot grove stortgoederen. Maar ook voor flowmeting in open kanalen en meetstuwen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid en wordt ook niet beïnvloed door de aangroei op de sensoren dankzij de zelfreinigende werking van de sensoren. Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Maximaal meetbereik in vloeistoffen 10 m (33 ft), in vaste stoffen 5 m (16 ft).
Sensor voor continue, contactloze niveaumeting van vloeistoffen en stortgoederen in silo's, op banden, in voorraden en in brekers. Ook voor flowmeting in open kanalen en bij stuwen. Voor gebruik bij metingen op lage bouwhoogtes.
Procesaansluiting: schroefdraad
Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)
Druk: +0,7 tot +4 bar (+10 tot +58 psi)
Meetbereik max.: in vloeistoffen 10 m (33 ft), in vaste stoffen 5 m (16 ft)
Blokafstand: 0,3 m (1 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Geïntegreerde temperatuursensor voor Time-of-Flight-correctie. Nauwkeurige metingen zijn mogelijk, zelfs als er sprake is van temperatuurveranderingen
Hermetisch gelaste PVDF-sensor voor optimale chemische weerstand
Geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden, want op afstand van de transmitter te installeren
(maximaal 300 m)Minder aangroei dankzij de zelfreinigende werking
Geïntegreerde automatische sensorherkenning voor transmitters FMU90/FMU95 voor een eenvoudige inbedrijfstelling
Weerbestendig en overstromingsbestendig (IP68)
Geïntegreerde verwarming voorkomt ijsafzetting op de sensor (optioneel) en zorgt voor een betrouwbare meting
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Prosonic S FDU91
Nederlandse versie - 03/2026
Ultrasone meettechnologie
EN NL 27/03/202631/05/202114/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
27/03/2026
Bestandsgrootte:
812.9 KB
Bestandsnaam:
TI01470FNL_0326-00.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Prosonic S
Engelse versie - 09/2021
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95- Declaration number: EG 05 024
EN NL 27/09/2021Taal:
Engels
Versie:
27/09/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EG_05 024-j.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
FAU40 uitlijninrichting
Installatie-accessoire voor de ultrasone of microgolfsensoren met
kabelaansluitingEN NL 01/03/202106/09/200501/07/2003Taal:
Nederlands
Versie:
01/03/2021
Bestandsgrootte:
445.5 KB
Bestandsnaam:
TI00179FNL_1021.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN NL 27/08/202418/05/2022Taal:
Engels
Versie:
27/08/2024
Bestandsgrootte:
496.2 KB
Bestandsnaam:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN NL 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
25/01/2018
Bestandsgrootte:
1013 KB
Bestandsnaam:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Prosonic S FDU91
Ultrasone meettechnologie
EN NL 27/03/202631/05/202114/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
27/03/2026
Bestandsgrootte:
812.9 KB
Bestandsnaam:
TI01470FNL_0326-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN NL 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Taal:
Nederlands
Versie:
14/06/2021
Bestandsgrootte:
404.2 KB
Bestandsnaam:
XA00321FNL_1521.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbTaal:
Engels
Versie:
20/12/2021
Bestandsgrootte:
401.3 KB
Bestandsnaam:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbTaal:
Engels
Versie:
20/12/2021
Bestandsgrootte:
416.7 KB
Bestandsnaam:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN NL 27/06/202222/01/2015Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
429.4 KB
Bestandsnaam:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN NL 27/06/202222/01/2015Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
413.2 KB
Bestandsnaam:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-