Overzicht specificaties
-
Process temperature
Max. 80 °C (176 °F)
-
Process pressure
Max. 4 bar at 20°C
(Max. 58 psi at 68°F)
Toepassingsgebied
De Dipfit CPA111-dompelarmatuur is ontworpen om te worden gebruikt in open en gesloten tanks. Deze biedt ruimte aan drie sensoren, die makkelijk kunnen worden gemonteerd en verwijderd dankzij de bajonetsluiting. De verstelbare flens geeft u de nodige flexibiliteit voor universeel gebruik. De Dipfit is een tijdsbesparende en kostenefficiënte oplossing voor standaardtoepassingen in de water- en afvalwaterindustrie.
De Dipfit CPA111 is bedoeld voor universeel gebruik in open bassins, kanalen en gesloten tanks in:
Afvalwater
Waterbehandeling
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 4 bar.
Voordelen
Eenvoudige installatie en verwijdering van de elektrodehouder dankzij de bajonetsluiting
Variabele dompeldiepte dankzij verstelbare flens
Vermindert de installatie-inspanningen door de 3 montagestanden voor 120mm-sensoren of een optionele reinigingseenheid
Gemaakt van milieuvriendelijk polypropyleen
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information CPA 111
Immersion assembly
EN NL 30/09/2015Taal:
Engels
Versie:
30/09/2015
Bestandsgrootte:
749.3 KB
Bestandsnaam:
TI00112CEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Dipfit CPA111 Operating Instructions
Immersion and installation assembly for pH/ORP measurement
EN NL 30/09/201501/06/200701/03/2000Taal:
Engels
Versie:
30/09/2015
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA00112CEN_1315.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits for CPA111
Spare part kits for CPA111
EN NL 05/05/2025Taal:
Engels
Versie:
05/05/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
71466710 Anleitung Kits CPA111 2025-01.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN NL 21/05/2021Taal:
Engels
Versie:
21/05/2021
Bestandsgrootte:
590.4 KB
Bestandsnaam:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN NL 01/11/1997Taal:
Engels
Versie:
01/11/1997
Bestandsgrootte:
129.6 KB
Bestandsnaam:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN NL 01/11/1997Taal:
Engels
Versie:
01/11/1997
Bestandsgrootte:
167.7 KB
Bestandsnaam:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Taal:
Japans
Versie:
08/02/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Taal:
French
Versie:
15/04/2020
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01638CFR-0120-Gold leaching.pdf
-