Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Sludge level bundle for mining, minerals and metals

Complete ultrasonic bed level measuring point

Proven solution for standard applications in mining, minerals and metals

71539356
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.

  • Smooth and robust measurements

    Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.

  • Simple commissioning

    Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.

  • Comfortable operation

    The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.

  • Optimal adaptation to your process requirements

    The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.

Overzicht van bundel

Components of the sludge level measuring point

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Turbimax De CUS71D levert realtimegegevens voor sedimentatieprocessen in alle sectoren.
    1

    Ultrasone interfacesensor Turbimax CUS71D

    Fixatie:
    CUS71D- _ 2A
    Sensor versie
    2
    Met wisser
    Kabellengte:
    A
    15m (48 ft), krimp kouzen
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixatie:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Het CYA112-armatuur zorgt voor snelle en veilige installatie van sensoren in open bassins, kanalen of tanks.
    3

    Dompelarmatuur
    Flexdip CYA112

    Fixatie:
    CYA112-AA _ _ A
    Toelating:
    A
    Niet-gevaarlijke omgeving
    Dompelpijp:
    A
    Standaard
    Sensor adapter:
    A
    G1
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixatie:
    CYH112-A _ _ _ _ _ _
    Toelating:
    A
    Niet-gevaarlijk gebied
  • 5

    Weather protection cover CYY101

    Fixatie:
    CYY101-A
    Versie:
    A
    Roestvrijstaal 1.4301, 320x300x270mm