Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bundel van CM82 transmitter en RIA46-procesindicator

1-/2-kanaals transmitterbundel met 4-draads procesindicator

RIA46 procesindicator en maximaal twee Liquiline Compact CM82 transmitters met optionele bluetooth-verbinding voor procesinstallatie in elke industrie

71537839
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • U hebt een aantal 4-draads instrumenten en wilt toch profiteren van de voordelen van de Liquiline Compact CM82 2-draads transmitter (compact ontwerp, Memosens-technologie, bluetooth, gebruik in gevaarlijke omgevingen)? Dan is deze bundel net wat u zoekt, want de RIA46-procesindicator kan maximaal twee CM82-instrumenten tegelijkertijd voeden. Hierdoor kunt u twee CM82-meetpunten instellen met een willekeurige combinatie van pH-, ORP-, zuurstof- en geleidbaarheidssensoren met Memosens-technologie in uw 4-draads omgeving.

  • Gebruik van de CM82 2-draads transmitter in een 4-draads omgeving

    Dankzij de geïntegreerde lusvoeding kan de RIA46 4-draads procesindicator één of zelfs twee 2-draads transmitters uit de Liquiline CM82-serie voeden. Hierdoor kunt u de compacte en robuuste procestransmitter perfect met uw 4-draads infrastructuur gebruiken.

  • Echte multiparameter-transmitter met Memosens-technologie

    Liquiline Compact CM82 is een multiparameter-transmitter voor pH-, ORP-, geleidbaarheid- en zuurstofsensoren. Dankzij Memosens-technologie en de automatische sensorherkenning kunt u binnen enkele seconden versleten sensoren vervangen of overschakelen naar een sensor van een andere meetparameter.

  • Optionele bluetooth-verbinding

    U kunt uw CM82-transmitters verbinden met uw bestaande smartphones en tablets via een zeer veilige bluetooth-verbinding. Hierdoor kunt u uw CM82-meetpunten makkelijk in bedrijf stellen en bedienen alsmede gemeten waarden en sensorinformatie op afstand opvragen. Tevens kunnen op het RIA46-display de meetwaarden van de aangesloten sensoren on-site worden weergegeven.

  • Visuele indicatie van statusdiagnose

    De CM82-transmitter is uitgerust met een rood/groene LED die de diagnoseresultaten van de transmitter en de aangesloten sensor permanent weergeeft, waardoor een snelle en eenvoudige statuscontrole ter plaatse mogelijk is.

  • Geschikt voor gevaarlijke omgevingen

    Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA is de Liquiline Compact CM82 geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Daarom kan de CM82 in een gevaarlijke omgeving worden gemonteerd, zelfs als de RIA46 in een niet-gevaarlijke omgeving is geïnstalleerd.

Overzicht van bundel

Overzicht van alle bundeldelen

Componenten en preconfiguratie

  • Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Liquiline Compact CM82 is de kleinste transmitter voor Memosens sensoren
    1

    1-kanaals transmitter
    Liquiline Compact CM82

    Fixatie:
    CM82- _ _ _ _ _ _ _ _
  • Product picture field meter RIA46 with control unit
    2

    RIA46 process indicator with control unit

    Fixatie:
    RIA46- _ _ _ _