Toepassingsgebied
Onze geleide-radar-vochtsensor biedt een opvallend geringe slijtage en duurzame technologie, waarbij herkalibratie en proceskosten tot een minimum worden beperkt en informatie over het vochtgehalte op elk gewenst moment wordt geleverd. Verbeter uw productkwaliteit en verlaag de energiebehoefte met betrouwbare vochtmetingen.
Voor vochtmetingen in stortgoederen met een dichtheid van 0,8 - 2 g / cm³ zoals zand, gravel en kiezel
Voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling in kritische processen
Diepe materiaaldoordringing (45 mm)
Breed vochtbereik van 0 - 100% mogelijk
Diverse montageaccessoires
Optionele procestemperatuur tot 120 °C dankzij elektronica op afstand
Geïntegreerde transmitter voor eenvoudige installatie-integratie
Oppervlak- en capillair-vochtmeting
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solitrend MMP41
Material moisture measurement
EN NL 28/02/202529/11/2019Taal:
Engels
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI01479MEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solitrend MMP41
Materiaalvochtmeting
EN NL 28/02/202529/11/201929/10/2018Taal:
Nederlands
Versie:
29/11/2019
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01943MNL_0219.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solitrend MMP41
Materiaalvochtmeting
EN NL 28/02/2025Taal:
Nederlands
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01667MNL_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN NL 04/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
367.1 KB
Bestandsnaam:
XA02701MNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN NL 29/11/201929/10/2018Taal:
Engels
Versie:
29/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41
Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
ÖsterreichTaal:
Duits
Versie:
29/07/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
CS01674F_18_DE_01_21_Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk
Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton-
und Belagswerk der Volken Group. Bis zu
50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert.
Um Baumängel zu vermeiden,muss der
Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden,
was vor allem bei Mengen unter einem Kubik-
meter Schwierigkeiten bereitet.Taal:
Duits
Versie:
01/06/2023
Bestandsgrootte:
355.4 KB
Bestandsnaam:
CS_01786U_20_DE_02_23_00_Volken_Group3.pdf
-