l’image présente un exemple de solution disponible
Et qu'il s'agisse d'un projet de parc de stockage entièrement nouveau ou réaménagé ou du réaménagement d'une base installée existante, Endress+Hauser fournit des solutions clés en main pour toutes les applications de jaugeage de cuve, en assurant la sécurité et la précision des opérations en conformité avec les normes locales et internationales.
Solution overview:
Available for:
Agroalimentaire
Chimie
Electricité et énergie
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Jaugeur asservi ou radar d'Endress+Hauser à la pointe de la technologie pour la transaction commerciale et (en option) certification SIL
Capteur de la température moyenne et transmetteur de pression
Jauges avec flotteur et limnimétriques (si nécessaire)
Système certifié de gestion des stocks
Coffret entièrement assemblé et testé
Passerelle Edge pour la connectivité à distance
Les solutions additionnelles comprennent : adaptateurs de communication sans fil, adaptateurs de connexion aux cuves
Autres, en fonction des besoins du projet
Services:
Conseil en matière d'application et évaluation de la perte zéro
Évaluations du site et définition des prestations fournies, conception détaillée et ingénierie
Approvisionnement et fabrication
Certification et essai
Inspection et FAT, expédition et logistique
Inspection et FAT, expédition et logistique
Démarrage et mise en route de l'exploitation
Formation et documentation
Diagnostics et vérification à distance, services de maintenance
Autres, en fonction des besoins du projet
30 000 installations approuvées pour le comptage transactionnel en 10 ans
En offrant une parfaite connectivité aux systèmes existants et aux instruments de terrain, notre large gamme inclut des radars et des jaugeurs asservis faciles à installer ainsi que des capteurs de la température moyenne permettant une mesure et une gestion des stocks flexibles, fiables et précises. Surtout lorsqu'il est associé à nos conseils d'experts ainsi que la surveillance et l'assistance à distance, ce contrôle accru entraîne des gains importants en termes de planification et de productivité ainsi que des économies de coûts, le tout avec une conformité garantie.
Améliorez les mesures de vos réservoirs de stockage de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec Endress+Hauser. Nos solutions couvrent toutes vos applications de jaugeage de cuve, des raffineries aux dépôts et terminaux. Notre réseau mondial d'experts spécialisés vous accompagne tout au long du cycle de vue de l'actif, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.
Appliquez la stratégie de la perte zéro à vos applications.
De l'évaluation du site à la conception de la solution et à la définition du périmètre, faites équipe avec nous pour définir les besoins spécifiques à votre projet et les améliorations souhaitées de vos process et systèmes.
Assurez une gestion des risques efficace et une livraison optimale pour vos projets d'installation de pétrole et gaz avec les services Endress+Hauser tels que la gestion de projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation, la certification, la mise en service et le démarrage.
Mettez à jour efficacement vos systèmes de jaugeage de cuve via diverses options de connectivité.
Réduisez les coûts de maintenance et augmentez la flexibilité tout en assurant la conformité aux normes locales et internationales telles que OIML R85.
Renforcez la performance et l'efficacité de vos opérations courantes grâce à nos services de formation, de validation et de maintenance.
Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie avec l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.
Notre solution anti-débordement des réservoirs avec alarme de niveau haut indépendante, installée au Moyen-Orient, a aidé notre client à minimiser les risques d'accidents majeurs.
1/
2
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .