Aperçu des avantages
-
La platine est la solution complète pour mesurer le brome libre avec la compensation du pH. Elle délivre des valeurs mesurées très précises et stables dans l'eau de mer pour les usines de dessalement, les eaux de process ou de refroidissement, les piscines et la pisciculture. Sa tuyauterie standardisée équipée d'accessoires et de raccords process simplifie l'intégration dans votre process. Pour vous, cela signifie une planification et un montage plus faciles, une mise en service plus rapide et une sécurité lors du choix de la technologie de mesure.
-
Mise en service rapide
La platine est livrée entièrement câblée et raccordée. Il vous suffit de la monter, de la mettre sous tension et en eau et elle est prête à l'emploi.
-
Memosens pour un fonctionnement simple et sûr
Les capteurs Memosens pour le brome libre et le pH sont préétalonnés. Il suffit de les brancher pour bénéficier d'une mesure fiable, insensible à l'humidité ou à la corrosion.
-
Débit constant du fluide
La chambre de passage Flowfit CYA27 avec surveillance intégrée du débit garantit que votre mesure est toujours opérationnelle. Le témoin d'affichage d'état indique l'état NAMUR NE107, permettant de réagir immédiatement aux erreurs.
-
Adaptation parfaite aux exigences du process
Grâce à la conception modulaire du support, la combinaison peut facilement être étendue à d'autres paramètres tels que le redox, la conductivité ou l'oxygène dissous. Cela vous offre la flexibilité nécessaire pour adapter à tout moment la platine aux exigences de votre process.
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
Analyse technique spé. des produits CSOL
Fixations:CSOL-PA3WP1>>Paramètre, Transmetteur:SKChlore/Dioxyde de chlorineDescription:PPlatineApplication:A3Eau de surfaceModification:WP1Partie en contact avec l'eau (plastique)>Spécificité des lots:TBLot 02 CDP50 Platine brome libre -
2
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442Fixations:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Agrément:AAzone non ExCaract. supplémentaire:FD2x entrée digitale, 2x sortie digitaleEntrée capteur:M22x capteur digital -
3
Chambre de passage multiparamètres Flowfit CYA27
Fixations:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Agrément:AAZone non ExMatériau Module/joints:1PMMA/FKMAutres (vannes, adapateurs, ...)/joints:APVC/FKMRaccordement process:12G1/4Type de configuration, prédéfinie/libre:10Désinfection + pH + indicateur débitModule 1:AASansModule 2:AASansModule 3:AASansModule 4:AASansModule 5:AASansModule 6:AASansModèle de l'appareil:A11>>Accessoires montés:NCVanne d'échantillonnage>>Accessoires montés:NDSwitch indicateur débit (connectique)Débit :AStandard (30-80L/h)>>Accessoires montés:NBLED (pensez à sélectionner le câble M12)>>Accessoires livrés:RB2x câble M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Capteur de brome libre numérique
Memosens CCS55EFixations:CCS55E-AA31 _ NAAgrément:AAZone non ExApplication:31Eau de process, eau de merAdaptateur monté:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11EFixations:CPS11E-AA7AAS2Agrément:AAZone non ExType d'électrode:7Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30kGamme d'application:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Système de référence:ASDiaphragme bague PTFE, anneau de sel saturé KCl, Ag/AgClLongueur d'immersion:2120mm -
6
Câble de mesure numérique
CYK10Fixations:CYK10-A031Longueur de câble:033mAgrément:Azone non ExLongueur de câble:011,5mRaccordement de câble:1Fils préconfectionnés avec cosse
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
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
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
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Chambre de passage multiparamètres Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 permet de surveiller jusqu'à 6 paramètres en même temps. Le débit d'échantillonnage minimal requis pour les capteurs installés dans la chambre de passage est de 5 L/h (1,32 gph). Cela permet un contrôle précis des process tels que la désinfection, avec une perte d'eau minimale. La chambre offre diverses options de montage, une vanne de prélèvement intégrée et un module de nettoyage et de dosage. La surveillance du débit vous permet de vous assurer que votre mesure est toujours opérationnelle.
-
Principe de mesure
Ozone
-
Application
Eau potable
Utilités pour toutes industries
Echantillon nécéssitant moins d'eau -
Caractéristique
Chambre de passage pour des mesures multiparamètres
-
Design
Chambre de passage avec un flux optimisé pour les cellules de mesure de désinfectant et les capteurs avec un diamètre de 12 mm
optionnel: surveillance de débit
optionnel: dosage -
Matériau
Plexiglas (PMMA) avec joint FKM
-
Dimensions
modulaire, de L x l x P 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) jusqu'à 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140°F)
-
Pression de process
0 à 4 bar (0 à 58 psi) relatif
-
Raccordement
G1/4" ou adaptateur
Capteur de brome libre numérique
Memosens CCS55E
Memosens CCS55E est un capteur de brome libre de haute précision. Il contribue ainsi à assurer la désinfection dans les applications de en eau de mer comme les usines de dessalement, les eaux de process ou de refroidissement, les piscines et la pisciculture. Le capteur à faible maintenance se caractérise par des temps de réponse rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process. Grâce à la dernière technologie Memosens 2.0, il combine un fonctionnement simple avec une intégrité maximale des données.
-
Principe de mesure
Brome libre
-
Application
Eau de mer - pour assurer une désinfection fiable
Eau de process - large gamme d'applications en raison de la grande gamme de mesure
Eau de piscine - dosage efficace grâce à une mesure précise -
Caractéristique
Mesure ampérométrique du brome libre dissous
-
Gamme de mesure
Traces : 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard : 0 ... 20 mg/l HOBr
Haut : 0 ... 200 mg/l HOBr -
Principe de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée
Réduction du brome libre à l'électrode de travail -
Design
Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes fermée avec membrane PET
-
Matériau
Corps du capteur : POM
Membrane : PET
Cartouche à membrane : PVDF -
Dimensions
Diamètre : 25 mm (0.98 in)
Longueur : 161 mm (6.34 in) -
Température de process
+0...55 °C (32 ... 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Capteur de température
10k NTC intégré (Memosens)
-
Raccordement
Tête de raccordement numérique inductive, avec technologie Memosens
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
Traitement de l'eau et des eaux usées -
Caractéristique
Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré
-
Gamme de mesure
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14
Application F
• pH: 0 à 10 -
Principe de mesure
Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE
-
Design
Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
Technologie gel avancée -
Matériau
Tige capteur: Verre process
Membrane de verre pH : Type A, B, F
Elément de Référence: Ag/AgCl
Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
Joint torique: FKM
Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre -
Dimensions
Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch) -
Température de process
Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F) -
Pression de process
Applications A et B:
0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
Application F:
0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu -
Capteur de température
NTC 30k
-
Certification Ex
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)
-
Raccordement
Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0
-
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Certifications additionnelles
Câble de mesure numérique
CYK10
Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
-
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Indice de protection
IP68
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
-
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température