Mesure simultanée ou individuelle : l'analyseur de gaz GM35 mesure le CO2, le H2O et le CO, ainsi que la température et la pression – et ce, de manière fiable, rapide et économique. En tant qu'analyseur de gaz in situ, le GM35 enregistre les composants des gaz sans prélèvement d'échantillons directement dans le flux de gaz. La fiabilité, la précision de mesure et le temps de réponse court du GM35 sont des atouts majeurs pour l'efficacité des boucles de contrôle dans les process de génération de CO et CO2.
Contrôle des émissions selon EN 14181, p. ex. dans les centrales électriques ou les cimenteries
Contrôle de l'injection d'eau en amont de l'électrofiltre
Caractéristiques de l'appareil :
Correction d'humidité dynamique
Mesure in situ rapide directement dans le process
Détermination simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
Pas de prélèvement ni d'échantillonnage de gaz
Version testée au gaz de la sonde de mesure disponible
Fonctions d'autotest et de contrôle intégrées
Avantages
Mesure dynamique de l'humidité directement dans le process
Mise à disponibilité des valeurs de référence d'humidité mesurées
Mesures quasiment sans erreurs grâce à la mesure in situ
Les écarts rapides ou transitoires du process sont mesurables
Mesure représentative en sélectionnant une version appropriée (version "traversant" ou version "sonde")
Discover how Ciments Calcia is transforming its French sites with low‑carbon innovation, next‑gen clinker production, and high‑performance gas analysis systems delivered with speed and reliability.
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
Le service de réparation assure le rétablissement rapide du fonctionnement de l'analyseur de gaz de process GM35. L'appareil fait également l'objet d'une révision générale afin de prévenir de futures pannes.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .