Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kwaliteitscontrole van bier voor bierbrouwers en brouwerijen

Zorg voor een constante bierkwaliteit, 365 dagen per jaar, met inline-procesinstrumenten die kritieke parameters in realtime bewaken gedurende het gehele brouwproces – van de ketel tot de fles

Brouwketels uitgerust met inline-sensoren van Endress+Hauser voor een optimale controle van de bierkwaliteit

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Constante bierkwaliteit dankzij nauwkeurige procesbewaking in realtime

Bier wordt gebrouwen van natuurlijke grondstoffen die bij elke oogst verschillen, wat van invloed is op de extractopbrengst, het gistingsgedrag en de algehele stabiliteit van het proces. Zelfs ervaren brouwers krijgen te maken met variaties die niet louter op basis van intuïtie kunnen worden gecorrigeerd.

Om batch na batch hetzelfde smaakprofiel te bereiken, vertrouwen brouwerijen op nauwkeurige inline-metingen – zoals dichtheid, flow, temperatuur en opgeloste zuurstof – die stabiele, realtime gegevens leveren voor de procesregeling. Deze metingen verminderen de afhankelijkheid van handmatige bemonstering en maken het mogelijk om afwijkingen vroegtijdig op te sporen die anders pas in laboratoriumresultaten aan het licht zouden komen.

Doordat er bij elke cruciale stap betrouwbare, reproduceerbare gegevens beschikbaar zijn, kunnen brouwerijen onmiddellijk reageren op schommelingen in de grondstoffen, een constante kwaliteit waarborgen en kostbare herstelwerkzaamheden of inefficiënties in het gehele productieproces voorkomen.

Moderne brouwinstallatie met roestvrijstalen ketels voor zetmeelomzetting en  nauwkeurige controle van de bierkwaliteit ©Endress+Hauser

Controle in de brouwerij: innovatieve meettechnologie zorgt vanaf de allereerste fase voor een uitstekende extractopbrengst en een optimale controle van de bierkwaliteit

Inzichten

Verhoog de efficiëntie van de brouwinstallatie door nauwkeurige metingen voor een optimale omzetting van zetmeel in suiker

Het proces begint met de efficiënte omzetting van zetmeel in vergistbare suikers, zoals maltose. Deze stap bepaalt de dichtheid van het wort en daarmee de kwaliteit van het eindproduct. Om kritieke overgangspunten te monitoren, zijn betrouwbare en nauwkeurige meettechnologieën essentieel, geen optie.

Endress+Hauser biedt een uitgebreid productassortiment om elke fase van uw brouwproces te optimaliseren.

  • Zorg voor de hoogste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid door gebruik te maken van glasloze pH-sensoren, zoals de CPS77E, met Memosens-technologie en intrekbare armaturen.
  • Om het werkelijke rendement te meten, biedt de multifrequentie coriolis-massaflowmeter Promass Q temperatuurgecompenseerde gegevens over de flow, de totale waarde en totale Brix- of Plato°-waarden, zelfs bij toepassingen met ingesloten gas.
  • Vertrouw op de hoogste betrouwbaarheid bij het meten van het niveau in uw maischketel met de temperatuurgecompenseerde hydrostatische niveausensor Deltapilot FMB50. Elektronica op afstand maakt de toegang makkelijker.
  • Beperk het gebruik van grondstoffen door vloeibare hulpstoffen en dextrose met hoge nauwkeurigheid toe te voegen. De coriolis-massaflowmeter Promass F100 biedt de beste temperatuurstabiliteit en nauwkeurige metingen.
Brouwmeester installeert een nieuwe Fermentation Monitor QWX43 ©Endress+Hauser

Kwaliteitscontrole tijdens het brouwproces: de brouwmeester controleert het gistingsproces in realtime met behulp van het multiparameter-instrument QWX43

Inzichten

Realtime inzichten voor een stabiel fermentatieproces

Bij de gisting van bier zet gist de vergistbare suikers uit mout om in ethanol, CO₂ en secundaire smaakstoffen. Om een constante bierkwaliteit te garanderen, is het van essentieel belang om tijdens het hele gistingsproces belangrijke parameters zoals temperatuur, extractopbrengst, gistingssnelheid en alcoholgehalte te bewaken en te regelen.

Hygiënische RTD’s met een korte responstijd zorgen voor een stabiele en nauwkeurige temperatuurregeling tijdens de gisting. Door continue, realtime monitoring van de belangrijkste fermentatieparameters worden uiterst nauwkeurige procesgegevens verkregen en kan het proces gedurende de gehele batch betrouwbaar en reproduceerbaar worden geregeld.

  • Met de hygiënische modulaire thermometer iTHERM ModuLine TM411 zijn snelle en stabiele metingen mogelijk, waardoor de temperatuur tijdens gistingsprocessen nauwkeurig kan worden geregeld.
  • Ons multiparameter-instrument Fermentation Monitor QWX43 biedt realtime inzicht in het fermentatieproces en zorgt voor een betere procescontrole.
Kijkglas in een brouwproceslijn om de helderheid en kwaliteit van het gefilterde bier te controleren ©Brauerei Schützengarten

Transparant filtergedeelte waardoor operators de verzadiging van het filter en de stromingsomstandigheden in realtime kunnen volgen.

Inzichten

Rendement en helderheid bij filtratie optimaliseren

Een grote uitdaging bij conventionele filtratie is het gebruik van kiezelgoer. Aangezien DE een delfstof is, kunnen de kwaliteit en de filterprestaties ervan aanzienlijk variëren. Bovendien is DE moeilijk te verwerken en af te voeren. Gebruikt DE wordt vaak aangemerkt als gevaarlijk afval en levert grote hoeveelheden filterkoek en afvalwater op, waardoor de verwijdering ervan zowel kostbaar als milieubelastend is.

De verschildruk is een gangbare en betrouwbare indicator voor de verzadiging en prestaties van een filter. Zowel conventionele verschildruktransmitters als moderne elektronische verschildruksystemen kunnen stabiele, nauwkeurige metingen leveren wanneer ze correct worden geïnstalleerd en onderhouden.

  • Verhoog de meetstabiliteit en verbeter de filterprestaties met het elektronische verschildruksysteem Deltabar FMD71 of met twee hygiënische druktransmitters Cerabar PMP43
Met de Liquiline CM44P kunnen complete meetpunten worden ingesteld voor het bewaken van processen ©Endress+Hauser

Stel de meettransmitter in en houd deze in de gaten om te zorgen voor stabiele en nauwkeurige proceswaarden tijdens de productie.

Inzichten

Verbeterde procesbewaking door middel van inline-controle van de biersoort

Brouwerijen produceren vaak een breed scala aan biersoorten, waardoor het lastig is om een duidelijk overzicht te houden van de productiestatus. Een consistente tracking is essentieel om ervoor te zorgen dat het juiste product naar de afvullijn wordt geleid.

Om de productie soepel te laten verlopen en bierverlies tot een minimum te beperken, moeten brouwerijen verschillende biersoorten automatisch en direct in de productielijn herkennen. Tweekanaals fotometers meten de kleurabsorptie volgens de EBC-richtlijnen, terwijl de geleidbaarheid zorgt voor een extra onderscheid tussen de verschillende media. Door deze metingen te combineren kan elke biersoort betrouwbaar worden geïdentificeerd voordat deze de afvullijn bereikt.

Een testcartridge plaatsen in het Endress+Hauser BioSense-systeem voor een snelle detectie van bierbederf. ©Endress+Hauser

Snelle moleculaire detectie: het BioSense-systeem haalt PCR-tests uit het laboratorium en brengt ze naar de productievloer, waardoor bederfveroorzakende bacteriën binnen enkele uren in plaats van dagen kunnen worden opgespoord.

Inzichten

Kwaliteitsrisico’s verminderen door middel van microbiologische inzichten

Microbiële besmetting door bederfveroorzakende bacteriën kan in verschillende stadia van het brouwproces optreden. Grondstoffen, proceswater, oppervlakken van instrumenten en het bier zelf zijn allemaal mogelijke bronnen van verontreiniging. Daarom is het van groot belang om kritieke punten zoals de gistingstank, de bottellijn of het brouwwater te controleren. Van oudsher is de opsporing van bederfveroorzakende bacteriën grotendeels afhankelijk geweest van tijdrovende laboratoriumtests.

Er is echter een efficiëntere aanpak: het Endress+Hauser BioSense Analysesysteem. Dit innovatieve systeem maakt PCR-gebaseerde detectie mogelijk van bederfveroorzakende bacteriën, microbiële besmetting en zelfs ziekteverwekkers. Dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige werkwijze maakt het instrument BAB00 een directe analyse ter plaatse mogelijk, waardoor de responstijden aanzienlijk worden verkort en er snel corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Deze aanpak zorgt voor een revolutie in de kwaliteitscontrole binnen de brouwerij-industrie en leidt tot een verbetering van zowel de kwaliteit als de efficiëntie.

CIP-systeem met digitale transmitters van Endress+Hauser voor een optimale reiniging ©Endress+Hauser

De efficiëntie van CIP verhogen: met inline-meetinstrumenten hoeft u niet meer te gissen tijdens reinigingscycli, waardoor het verbruik van water en chemicaliën drastisch wordt verminderd.

Inzichten

Optimalisatie van Cleaning in Place: een pijler van een constante bierkwaliteit

De CIP-concentratie is van cruciaal belang voor de voedselveiligheid, maar heeft ook een grote invloed op het verbruik van reinigingsmiddelen en de kosten voor afvalwater. Een nauwkeurige monitoring en beheersing van het chemicaliëngebruik zijn daarom uiterst belangrijk om zowel aan de hygiënevoorschriften te voldoen als een kostenefficiënte bedrijfsvoering te realiseren.

Uiterst nauwkeurige geleidbaarheidsmetingen waarborgen de nauwkeurige berekening van de vereiste concentratie. Niveaumetingen van agressieve chemicaliën kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de tankgrootte en gebruikersvoorkeuren.

  • Dankzij uiterst nauwkeurige geleidbaarheidsmetingen kan de concentratie van het CIP-reinigingsmiddel precies worden bepaald, waardoor een effectieve reiniging wordt gegarandeerd en onnodig overmatig gebruik van chemicaliën wordt voorkomen.
  • Afhankelijk van de tankgrootte, de configuratie en de voorkeur van de gebruiker kan de niveaumeting worden uitgevoerd met behulp van hydrostatische of radartechnologieën – beide beproefde, robuuste methoden voor corrosieve media.
  • De snelle temperatuurcompensatie in onze geleidbaarheidstransmitters verhoogt de nauwkeurigheid van de fasescheiding, waardoor er minder bier verloren gaat tijdens het wisselen van product.

Bekijk verdere mogelijkheden voor CIP-optimalisatie om de kwaliteit te verbeteren en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te waarborgen.

"In my job as an Industry Manager I’m committed to helping you ensure product quality and taste. Working together, we do what it takes to further improve your quality control process."

Matthias Schützeberg, Industry Development Manager - Food & Beverage, Endress+Hauser Group Services AG
Oplossingen

Bekijk onze gerelateerde oplossingen

Eersteklas voorraadbeheer voor de voedingsmiddelenindustrie

Lees meer over onze eersteklas oplossingen voor voorraadbeheer in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en hoe Endress+Hauser uw voorraden op meerdere locaties kan beheren.

Lees meer

Veilige waterbewaking in de chemische industrie

Kies voor de kant-en-klare oplossingen van Endress+Hauser voor een efficiënte, eenvoudige en veilige bewaking van de waterkwaliteit in chemische processen.

Lees meer

Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie

Gebruikt u stoomgeneratoren voor uw voedingsmiddelen- of drankproductie? Ontdek onze slimme SWAS-panelen voor het betrouwbaar bewaken van de waterkwaliteit bij de stoomopwekking.

Lees meer

Afvalwater effluentbewakingssystemen voor alle industrieën

Kom meer te weten over onze robuuste, kant-en-klare afvalwatermonitoringsystemen met slim onderhoud die u helpen uw wettelijke en contractuele voorschriften na te leven.

Lees meer

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer interessante artikelen