Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor -
Process temperature
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Material process membrane
Ceramic
316L, AlloyC -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Toepassingsgebied
De elektronische drukverschilmeter Deltabar FMD71 is een drukverschilmeetsysteem dat wordt gebruikt om de druk, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten of distillatiekolommen/verdampers te meten. De hogedruksensor (HP) meet de hydrostatische druk. De lagedruksensor (LP) meet de topdruk. Het niveau wordt berekend in de transmitter aan de hand van deze twee digitale waarden. Het elektronische drukverschilmeetsysteem kent niet de problemen die bij de traditionele drukverschilmetingen voorkomen.
Voor het meten van het drukverschil, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten en distillatiekolommen/verdampers.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Meetbereik: 100 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: enkele sensor tot ± 0,05%, systeem tot ± 0,07%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische goedkeuringen
Voordelen
Elimineert traditionele mechanische problemen, wat een grotere procesbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid tot gevolg heeft
Overbelastingsbestendige keramische sensor met hoge zuiverheidsgraad (99,9% Al2O3)
Veiligheidsrisico's worden tot een minimum beperkt dankzij de architectuur en het ontwerp van het elektronische drukverschilmeetsysteem
Verlaging van total cost of ownership dankzij kortere installatietijd, minder onderhoud, minder productieonderbrekingen en minder reserveonderdelen
Multivariabele niveaumeting: HART-gebaseerd drukverschil, topdruk en sensortemperaturen van één systeem
Continue diagnose van het gehele systeem met HART-gebaseerde diagnostiek
Hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Instrumentparameters (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Engelse versie - 02/2018
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
711.1 KB
Bestandsnaam:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Engelse versie - 02/2018
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltabar FMD71, FMD72
Level measurement with electronic differential pressure
HARTEN NL 18/11/202401/04/202406/10/202126/02/201808/06/2015Taal:
Engels
Versie:
18/11/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01033PEN_0924-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
711.1 KB
Bestandsnaam:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN NL 17/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/05/2021
Bestandsgrootte:
396.6 KB
Bestandsnaam:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Brief Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01105PEN_0617.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN NL 22/06/2015Taal:
Engels
Versie:
22/06/2015
Bestandsgrootte:
282.8 KB
Bestandsnaam:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Plug M12 Installation instructions
Deltabar
EN NL 05/08/2016Taal:
Engels
Versie:
05/08/2016
Bestandsgrootte:
406.7 KB
Bestandsnaam:
EA01175PA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
M12 plug for transmitter
Deltabar FMD71, FMD72
EN NL 05/03/2021Taal:
Engels
Versie:
05/03/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01356PEN_0121.pdf
-