Koeloptimalisatie en infrastructuurefficiëntie in datacenters voor een betrouwbare werking
De koeloptimalisatie in datacenters pakt de toenemende warmtevracht aan door precieze meting en beheersing op systeemniveau om infrastructuur en energie-efficiëntie te verbeteren, het risico van uitval te verkleinen en een betrouwbare, toekomstbestendige en schaalbare werking mogelijk te maken.
In het kort
- Het koelen van datacenters evolueert snel nu AI, machinaal leren en High Performance Computing de vermogensdichtheid en warmtevracht vergroten.
- Hybride- en vloeistofkoelingsmethodes worden steeds noodzakelijker om een efficiënte warmteafvoer en stabiele werking te waarborgen die verder gaan dan de beperkingen van luchtkoeling.
- Een continue en accurate meting van flow, temperatuur, druk en koelvloeistofkwaliteit middels vloeistofanalyse maakt een betere efficiëntie, een kleiner risico en een schaalbare werking mogelijk.
Waarom koeloptimalisatie in datacenters nu van belang is
Belangrijke feiten
Koeloptimalisatie in datacenters is een strategische prioriteit geworden aangezien kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren en High Performance Computing (HPC) zorgen voor een ongekende toename in vermogensdichtheid en warmteontwikkeling . Moderne workloads op basis van GPU's (Graphics Processing Units) of TPU's (Tensor Processing Units) verbruiken 10 keer meer energie dan CPU's (Central Processing Units) in traditionele IT-omgevingen en genereren aanzienlijk meer warmte, waardoor koelsystemen tot hun fysieke en operationele grenzen worden gedreven. Koeling kan tot wel 40% van het energieverbruik van een datacenter voor zijn rekening nemen , d.w.z. dat inefficiënties een directe invloed hebben op de bedrijfskosten, duurzaamheidsdoelen en schaalbaarheid van de infrastructuur.
Terwijl de warmtebelasting toeneemt, wordt de foutmarge kleiner. Zelfs kleine afwijkingen in de koelprestaties kunnen resulteren in hotspots, een kortere levensduur van de apparatuur of ongeplande stilstand . Zodoende speelt koeloptimalisatie een cruciale rol bij het handhaven van de beschikbaarheid, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van operationele risico's binnen de gehele infrastructuur van datacenters gedurende pre-trainingcycli, rekencycli tijdens het testen en inferentie-rekencycli.
Belangrijke feiten
Tot wel 40%
van het energieverbruik van een datacenter wordt gebruikt voor koeling
Bron: Bloom Energy
Het kiezen van de optimale koelingsarchitectuur voor moderne datacenters
Koeltorens maken een efficiënte warmteafvoer in datacentersystemen met hybride- en vloeistofkoeling mogelijk.
In de praktijk is een optimale strategie voor de koeloptimalisatie in datacenters afhankelijk van de workloaddichtheid, de chipeisen, het ontwerp van het gebouw en de langetermijndoelen voor schaalbaarheid . Traditionele luchtkoeling blijft de meest gebruikte methode, vooral in omgevingen met lagere of gemengde rackdichtheden en in gebieden die profiteren van een natuurlijke lage omgevingstemperatuur voor gratis koeling. Strategieën voor het optimaliseren van de luchtstroom, zoals HAC (warmegang-containment) en CAC (koudegang-containment), verbeteren de koelefficiëntie nog verder door de recirculatie te verminderen en de warmtehuishouding te verbeteren. Gegevens uit de sector wijzen erop dat de meeste datacenters wereldwijd nog steeds binnen gematigde dichtheidsbereiken opereren, doorgaans tussen 10 kW en 30 kW per rack, waarbij luchtkoeling effectief blijft .
De snelle groei van AI-, HPC-, TPU- en GPU-workloads zorgt echter voor een aanzienlijke stijging van vermogensdichtheden en warmteontwikkeling. Als gevolg daarvan worden de beperkingen van luchtkoeling duidelijk, zoals een verminderde energie-efficiëntie en beperkingen bij het beheersen van geconcentreerde thermische belastingen.
Om deze uitdagingen aan te pakken, worden vloeistofkoelsystemen een belangrijke voorwaarde voor de werking van datacenters met een hoge dichtheid . De belangrijkste vloeistofkoelingstechnologieën voor datacenters omvatten:
- achterdeur-warmtewisselaars (RDHx)
- direct‑to‑chip (D2C) vloeistofkoeling
- onderdompelingskoeling voor toepassingen met een ultrahoge dichtheid
Vloeistofkoelingstechnologieën voor datacenters zorgen voor een directere en efficiëntere warmteafvoer dan luchtmethodes, waardoor krachtige rekenomgevingen met hogere rackdichtheden en een verbeterde thermische stabiliteit en beheersing mogelijk worden. Daarnaast wordt bij vloeistofkoeling minder energie verbruikt, wat bijdraagt aan algehele besparingen op de bedrijfskosten. In sommige gevallen sturen chipeisen deze transitie al aan, wat resulteert in op z'n minst een hybride ontwerp, zo niet volledige vloeistofkoeling, tussen de binnenste en buitenste warmtewisselaarcircuits.
Veel moderne, grootschalige datacenters implementeren hybride koelarchitecturen om de koelprestaties in datacenters te optimaliseren. Deze systemen combineren doorgaans vloeistofkoeling op rackniveau met droogkoelers die warmte aan de omgevingslucht afgeven, zodat de afhankelijkheid van een centrale koelinstallatie wordt verminderd om de vloeistof uit het primaire circuit effectief terug te koelen naar de eisen voor de ingangstemperatuur. Dit is een poging om de energie-efficiëntie, prestaties en schaalbaarheid van de infrastructuur te optimaliseren naarmate de vraag toeneemt.
Binnen deze vloeistofgekoelde of hybride systemen spelen koelvloeistofdistributie-units (CDU's) een cruciale rol. CDU's beheren de warmteoverdracht tussen de primaire en secundaire koelcircuits en waarborgen zo een nauwkeurige temperatuurbeheersing, stabiele thermische condities en een efficiënte werking van het systeem bij dynamische belastingprofielen. Lees meer over de verschillende koeltechnologieën en -architecturen in datacenters.
Bespreek uw uitdagingen met onze experts
Onze lokale Endress+Hauser-experts helpen u graag.
Op instrumentatie gebaseerde koeloptimalisatie: het meten en beheersen van kernparameters voor prestaties en betrouwbaarheid
De meettechniek van Endress+Hauser helpt datacenters bij het verbeteren van de efficiëntie van hun koelsystemen.
Ongeacht de gebruikte koeltechnologie is de optimalisatie afhankelijk van het vermogen om stabiele condities te handhaven binnen complexe en onderling verbonden systemen. Effectieve koeling vereist een voortdurende beheersing van fysische en chemische parameters die rechtstreeks invloed hebben op warmteoverdracht, PUE (Power Usage Effectiveness; energie-efficiëntie), WUE (Water Utilization Effectiveness; waterefficiëntie) en systeembetrouwbaarheid.
Dit is waar meten essentieel wordt: een nauwkeurige, betrouwbare en intelligente instrumentatie verschaft de zichtbaarheid die nodig is om deze parameters binnen het koelcircuit actief te beheersen en stabiliseren. Flowmoet in evenwicht worden gehouden om een constante warmteoverdracht binnen de racks te waarborgen, terwijl temperatuurstabiliteit essentieel is om hotspots en overmatige koeling te vermijden. Drukbewaking helpt bij het detecteren van vernauwingen, lekkages, onbalans of pompgerelateerde problemen voordat ze de prestaties beïnvloeden. In omgevingen met vloeistofkoeling speelt vloeistofanalyse een beslissende rol bij de koelvloeistofkwaliteit, aangezien vervuiling, corrosie of rotting de efficiëntie van de warmteoverdracht kan verminderen en na verloop van tijd de infrastructuur kan beschadigen.
Door een accurate en betrouwbare meting van deze variabelen kunnen inefficiënties en afwijkingen vroeg worden gedetecteerd, zodat operators de prestaties proactief kunnen optimaliseren in plaats van reageren op storingen. Industriële instrumentatie waarborgt een hoge nauwkeurigheid, langdurige stabiliteit en een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende operationele eisen.
Voor grote datacenters worden koeling en energie-efficiëntie ondersteund door:
- sensors voor vloeistofanalyse met geavanceerde diagnostiek
- inline meting van procesvloeistoffen
- analysatortransmitters voor realtime regeling
- digitale integratie voor een geautomatiseerde optimalisatie, voorspellend onderhoud en analyse
Deze technologieën helpen grote datacenters bij het verlagen van het energiegebruik, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verlengen van de levensduur van de apparatuur. Kom meer te weten over de rol van instrumentatie en vloeistofanalyse in vloeistofgekoelde datacenters.