De zuivering van industrieel afvalwater is een grote uitdaging voor vele exploitanten van fabrieken, aangezien afvalwater een bijproduct is van diverse industriële processen. Het hergebruik van afvalwater kan tot efficiëntieverbeteringen leiden. Wanneer dit niet mogelijk is, is lozing op een riool of in de natuur de enige optie. Aan het lozen van afvalwater worden echter strenge eisen gesteld om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Dit maakt het een kostbare en complexe aangelegenheid. Ons assortiment producten voor de zuivering van industrieel afvalwater kan voor optimale processen zorgen.
Belangrijke feiten
16%
of the global freshwater withdrawals
end up as industrial wastewater. Only 3% are actually consumed during the production processes.
Meer informatie over industriële afvalwaterzuivering
Hergebruik van afvalwater
Hergebruik of recycling van afvalwater heeft het dubbele voordeel dat het de waterinname verlaagt en de kosten voor de lozing van afvalwater tot een minimum beperkt. Om afvalwater veilig als industrieel water te kunnen hergebruiken, moet het echter worden behandeld, waarbij processen als flotatie, sedimentatie en filtratie worden toegepast.
Onze expertise op dit gebied
Met het assortiment van Endress+Hauser is een nauwkeurige bewaking en regeling van de inlaatdruk, -kwaliteit en -flow mogelijk, wat belangrijk is om schade aan afvalwaterfilters te voorkomen.
- Nauwkeurige drukregeling met behulp van onze slimme druktransmitter Cerabar PM51B
- Ontdek onze panelen voor afvalwatermonitoring
- Betrouwbare flowmeting met constante nauwkeurigheid bij 0 x DN-inlaat met Proline Promag W 400
Anaërobe vergisting
Anaerobe vergisting is een efficiënt voorbehandelingsproces voor afvalwater met een hoog chemisch zuurstofverbruik (CZV), zoals dat van de pulp- en papierindustrie, waarbij een deel van de organische belasting wordt omgezet in biogas. Om de anaerobe vergisting effectief te beheren, is een nauwkeurige bewaking van verschillende parameters gedurende het proces nodig.
Onze expertise op dit gebied
Endress+Hauser biedt een complete reeks bewakingstechnologieën voor het bewaken en optimaliseren van het complete anaerobe vergistingsproces, waaronder:
- Betrouwbare temperatuurmeting met de modulaire thermometer iTHERM ModuLine TM151
- Monitoring van het inlaatbelastingsniveau met de hydrostatische sensor DeltapilotFMB50
- Beter procesoverzicht Memosenssensor CPS16E die tegelijkertijd de pH-, ORP- en rH-waarden meet (in rH-modus)
- Monitoring van biogasproductie met Proline Prosonic Flow B 200
Biologische behandeling
Na de anaerobe vergisting zal afvalwater met een hoge organische belasting, zoals afkomstig van de levensmiddelenindustrie, biologisch worden behandeld om het organische gehalte te verlagen. De belangrijkste uitdaging bij de biologische zuivering vormt het creëren van de juiste omstandigheden. Hierbij is het nauwkeurig bewaken van parameters als het ammonium-, nitraat- en zuurstofgehalte zeer belangrijk.
Onze expertise op dit gebied
Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment van zeer aanpasbare analyzers en sensoren waarmee diverse parameters bij de biologische zuivering zeer nauwkeurig kunnen worden bewaakt:
- AmmoniumanalyzerLiquiline System CA80AM, colorimetrisch systeem voor online monitoring van water- en afvalwaterbehandeling
- Turbimax CUS51D Memosens sensor voor het meten van suspensies en troebelheid
- Digitale zuurstofsensor MemosensCOS51E voor detectie en monitoring van ionenniveaus
Slibbehandeling
Slibbehandeling is duur en complex en omvat processen, zoals indikken en ontwateren, waarvan de efficiëntie afhankelijk is van een nauwkeurige bewaking van parameters, zoals flow, zwevende stoffen en dichtheid, om een optimaal gebruik van additieven en conditioneringsmiddelen te waarborgen.
Onze expertise op dit gebied
Het assortiment van Endress+Hauser omvat krachtige flowmeters waarmee alle belangrijke parameters kunnen worden gemeten. Hierdoor is een optimale dosering van chemicaliën mogelijk bij de slibverwijdering:
- Optimale flowregeling met elektromagneteische flowmeter Proline Promag W 400
- Het meten van de dichtheid van donker slib met een breed portfolio van Coriolis massaflowmeter
Voordelen
Dankzij meer dan 60 jaar ervaring die we hebben opgedaan door samen te werken met onze klanten in de water- en afvalwaterindustrie, hebben we een breed portfolio van meettechnologieën, automatiseringsoplossingen en services ontwikkeld die aansluiten bij de uitdagingen van onze klanten. We begrijpen de specifieke uitdagingen om enerzijds de kosten te optimaliseren en anderzijds de kwaliteit van het afvalwater te garanderen om aan de milieuwetgeving te voldoen.
Belangrijke feiten
30%
van de energiekosten die aan beluchting worden besteed, kan worden bespaard door de beluchting nauwkeuriger te bewaken
Belangrijke feiten
20%
mogelijke kostenbesparingen op conditioneringschemicaliën voor slibbehandeling
Belangrijke feiten
250,000
geïnstalleerde digitale analysesensoren wereldwijd
Hoe wij kunnen helpen
Met een uitgebreid assortiment aan bewakings- en analysetechnologieën biedt Endress+Hauser zijn klanten de mogelijkheid om industrieel afvalwater efficiënter en conform de voorschriften te zuiveren door processen te optimaliseren, zoals:
- Hergebruik van afvalwater
- Anaerobe vergisting
- Biologische zuivering
- Slibverwijdering