Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

TECOSOL bereikt een stabiele productie van biodiesel met robuuste instrumentatie

Betrouwbare meettechniek stabiliseert processen onder variabele bedrijfscondities

Industrie: Chemie
Het productieproces van biodiesel: stabiele werking met geïntegreerde meettechniek

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Samenvatting

TECOSOL is een van de toonaangevende producenten van biobrandstoffen in Europa. Zij exploiteren twee fabrieken en produceren biobrandstof die vergeleken met fossiele diesel aanzienlijke CO₂-besparingen bereikt. Sterk verontreinigde rest- en afvalstoffen, schommelende samenstellingen van de grondstoffen, hoge temperaturen en vacuümcondities stellen hoge eisen aan de processen en instrumentatie bij de productie van biodiesel. Met behulp van de complete productportfolio van Endress+Hauser exploiteert TECOSOL GmbH een sterk geautomatiseerde fabriek in Wittenberge die een kostenefficiënte, veilige en stabiele productie waarborgt.

Ralf Türck, algemeen directeur van Tecosol

“Met biodiesel uit de nieuwe fabriek in Wittenberge bereikt TECOSOL vergeleken met fossiele diesel CO₂-besparingn van meer dan 90%. Het vertegenwoordigt een van de weinige effectieve oplossingen voor decarbonisatie."

Ralf Türck, Algemeen Directeur, TECOSOL GmbH

De uitdaging: productie van biodiesel met variabiliteit in grondstoffen en veeleisende procescondities

TECOSOL GmbH produceert biodiesel uit verontreinigde reststoffen en afvalstoffen die bijvoorbeeld in de houtverwerkende industrie en oleochemie ontstaan. De samenstelling van deze grondstoffen varieert aanzienlijk, wat een geavanceerde procestechniek vereist. Voor de productie van een hoogwaardige biobrandstof is een veilige beheersing van hogetemperatuur- en hogedrukprocessen noodzakelijk.

Het opslaan en laden vormen ook aanzienlijke uitdagingen. De tankopslag moet alle voorraad nauwkeurig registreren en de opslag- en afhandelingsprocessen accuraat weergeven. Deze moet voor alle materiaalstromen ook zorgen voor een transparante eigendomsoverdracht volgens de wettelijke metrologie. De doelstelling van het bedrijf was het realiseren van een sterk geautomatiseerde fabriek voor een continue product- en procesbewaking, zelfs bij variabele grondstofstromen en complexe procescondities.

Onze oplossing: speciaal ontworpen instrumentatie voor een betrouwbare biodieselproductie

Van de planning tot en met de ingebruikname hebben TECOSOL GmbH, Endress+Hauser en de aangestelde projectingenieur nauw samengewerkt. Door intensieve overdracht en nauwe samenwerking werd de instrumentatie zodanig ontworpen dat deze voldoet aan de specifieke vereisten van variabele rest- en afvalstoffen, bestand is tegen hoge temperaturen, drukken en vacuümcondities en naadloos kan worden geïntegreerd in het automatiseringssysteem.

Of het nu gaat om niveau, peilniveau, flow, druk of temperatuur, de complete productportfolio van Endress+Hauser voorziet in alle toepassingen bij de fabriek in Wittenberge, inclusief analytische meettechniek en automatiseringscomponenten.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Gebruikte producten en diensten

/

Gerelateerde oplossingen en technologie

Temperature measurement

Thermometers and transmitters for the process industry

Meer informatie

Software-oplossingen

Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.

Meer informatie

Pressure measurement

Pressure and differential pressure measurement for liquids, gases and vapors

Meer informatie

Niveaumeting

Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed

Meer informatie

FAQ's

Company logo of: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH is een van Europa's toonaangevende producenten van biobrandstof. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Ochsenfurt, produceert brandstoffen die aanzienlijke CO₂-besparingen opleveren. Op zijn productielocatie in Wittenberge heeft TECOSOL een nieuwe biodieselfabriek gebouwd die volledig is voorzien van meettechniek van Endress+Hauser. De faciliteit zet de nieuwe standaard voor een duurzame productie en de circulaire economie.