Overzicht specificaties
-
Measuring range
2µS/cm to 2000 mS/cm
-
Process temperature
PEEK: max. 125°C (max. 260 °F)
PFA: max. 110°C (max. 230 °F) -
Process pressure
PEEK: max. 21 bar (max. 304.5 psi)
PFA: max. 17 bar (max. 246.5 psi)
Toepassingsgebied
De Indumax CLS50D is een digitale inductieve geleidbaarheidssensor voor standaardtoepassingen, toepassingen in gevaarlijke omgevingen en bij hoge temperatuur. Profiteer van de hoge chemische bestendigheid en de lange levensduur dankzij robuuste materialen (PFA, PEEK). Het instrument is ongevoelig voor vervuiling en presteert uiterst betrouwbaar, zelfs in corrosieve en agressieve media. Dankzij de Memosens-technologie combineert de CLS50D optimale proces- en data-integriteit met eenvoudige bediening. De sensor is bestand tegen corrosie en vocht en vergemakkelijkt het voorspellend onderhoud.
De Indumax CLS50D meet de toroïdale geleidbaarheid in:
Chemische industrie:
- Meting van de concentratie zuren en basen
- Kwaliteitscontrole van chemische producten in tanks en leidingenVoedingsmiddelen- & drankindustrie:
- Fasescheiding van product-productmengsels in leidingsystemenLife sciences-industrie:
- Fasescheiding van product-productmengsels in leidingsystemenAfvalwaterindustrie:
- Toevoerbewaking
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA, NEPSI, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Lange levensduur en hoge chemische bestendigheid, zelfs onder zware omstandigheden
Vuilafstotende materialen en grote sensoropening voorkomen vervuiling
Breed temperatuurbereik en zeer bestendige materialen maken de sensor geschikt voor vrijwel elke toepassing
Betrouwbare waarden dankzij actieve aansluitingsbewaking
Makkelijke bedrading over lange afstanden zonder dat de meetnauwkeurigheid wordt beïnvloed
Registratie van sensorspecifieke gegevens voor eenvoudige traceerbaarheid
Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Engelse versie - 01/2026
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
EN NL 26/01/202617/04/202509/08/202308/07/202227/01/2022Taal:
Engels
Versie:
26/01/2026
Bestandsgrootte:
949.6 KB
Bestandsnaam:
TI00182CEN_2226-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Engelse versie - 01/2026
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
EN NL 26/01/202617/04/202509/08/202308/07/202227/01/2022Taal:
Engels
Versie:
26/01/2026
Bestandsgrootte:
949.6 KB
Bestandsnaam:
TI00182CEN_2226-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
EN NL 26/01/202617/04/202509/08/202308/07/202227/01/2022Taal:
Engels
Versie:
26/01/2026
Bestandsgrootte:
949.6 KB
Bestandsnaam:
TI00182CEN_2226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Inductieve geleidbaarheidssensor voor standaard-, Ex- en hogetemperatuurapplicaties
EN NL 17/04/202509/08/202321/02/202227/01/202031/10/2018Taal:
Nederlands
Versie:
17/04/2025
Bestandsgrootte:
809.1 KB
Bestandsnaam:
BA00182CNL_2424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
JPN Ex ia IIC T4 GaEN NL 23/10/202327/08/2021Taal:
Engels
Versie:
23/10/2023
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02646CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasTaal:
Engels
Versie:
22/03/2022
Bestandsgrootte:
429.3 KB
Bestandsnaam:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 31/01/202220/10/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2022
Bestandsgrootte:
459.6 KB
Bestandsnaam:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 31/08/202308/03/202201/05/2009Taal:
Engels
Versie:
31/08/2023
Bestandsgrootte:
529.2 KB
Bestandsnaam:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 25/07/2024Taal:
Engels
Versie:
25/07/2024
Bestandsgrootte:
424.6 KB
Bestandsnaam:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 25/07/2024Taal:
Engels
Versie:
25/07/2024
Bestandsgrootte:
442.8 KB
Bestandsnaam:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA CLS50D, CLS50, CLS54
Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA00182C, BA01591CEN NL 09/01/202601/03/2022Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
495.7 KB
Bestandsnaam:
XA02375CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductieve geleidbaarheidssensor voor standaard-, Ex- en
hogetemperatuurapplicaties
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN NL 20/09/202303/01/202307/03/2022Taal:
Nederlands
Versie:
20/09/2023
Bestandsgrootte:
542.9 KB
Bestandsnaam:
XA02837CNL_0323-00.pdf
-