Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
product picture of the emission monitoring solution MCS300P HW

MCS300P HW
process gas analyzer

Simultaneous process monitoring of up to 6 measuring components

IMCS3H
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Ambient temperature range

    +5 °C ... +35 °C
    Temperature change maximum ±10 °C/h
    With cooling device +5 °C ... +45 °C
    Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request

  • Process temperature

    ≤ +1,300 °C
    Depending on sampling probe

  • Process pressure

    800 hPa ... 1,200 hPa

Toepassingsgebied

The MCS300P HW is a hot/wet extractive analyzer system for measuring gases. It detects IR- or VIS-active components with variable measuring ranges for monitoring and regulating combustion processes and exhaust gas purification systems. The heated system components prevent the water and acid dew points from being undercut. This results in low maintenance requirements, high reliability and long-term system stability, even under rough and difficult
application conditions.

  • Monitoring of flue gas conditioning in waste or sewage sludge incinerators

  • Monitoring of the scrubber in flue gas conditioning

  • Measurement directly at the kiln inlet in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of up to 6 components plus O2

  • Temperature of the system components up to 200 °C

  • Automated sample point switching for up to 3 sample points

  • Automated adjustment to the zero and reference point

  • Integrated adjustment of the device without test gas

  • Flexible I/O module system

Voordelen

  • Economic, automatic adjustment without expensive test gases

  • Easy remote control by integration in existing networks

  • Automatic control of the complete measuring system and probe

  • Low maintenance and reliable due to hot measurement

  • In combination with probe SCP3000 also for measurements at high dust loads and high temperatures

  • Short response time due to high sample gas flow

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel