Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding: Raman Rxn-40 max sonde, weergave voorzijde naar onderhoek gericht over volle lengte

Raman Rxn-40 sonde

Ontworpen voor meer veelzijdigheid en compatibiliteit van materialen

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Laser wavelength


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium
    Window: High-purity sapphire

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx

Toepassingsgebied

De Raman Rxn-40 sonde is een volledig gesloten dompelsonde voor in situ Raman-spectroscopie van vloeibare monsters in een laboratorium of procesinstallatie. De procesaansluiting voor de Raman Rxn-40 kan worden gefelst, geperst, geflenst of geïnstalleerd in een Endress+Hauser flowcel, en is NeSSI-compatibel. Dankzij deze veelzijdige mogelijkheden is het instrument geschikt voor direct insteken in slipstreams, drain-values, reactoren, circulatiecircuits, mengverzamelstukken en inlaat- of uitlaatpijpleidingen.

  • Chemisch: reactiebewaking, mengen, katalyse, toevoeren en bewaking van eindproduct

  • Polymeer: bewaking van polymerisatiereactie, extrusiebewaking, polymeermenging

  • Olie & gas: brandstofmenging, brandstoftypering

  • Farmaceutisch: bewaking van API-reactie, kristallisatie, polymorf, mengen

Voordelen

  • Aanpasbaar aan uw proces

  • Robuuste constructie met diverse procesaansluitingen

  • In situ / geen transferleidingen of fast-loops nodig

  • Snellere, eenvoudigere installatie

  • Ondersteuning voor een aantal chemische processen en corrosiekrachteisen

  • Waarborgt veiligheid en voldoet aan wettelijke eisen

  • Geschikt voor gevaarlijke / geclassificeerde omgevingen

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products