Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP43 is een druktransmitter en maakt deel uit van de Compact Line. De productlijn is speciaal ontwikkeld voor hygiënische toepassingen en combineert een compact ontwerp met optimale prestaties. De beproefde technologie is geschikt voor het meten en bewaken van absolute en relatieve druk in vloeistoffen en gassen. Dankzij het compacte sensorontwerp en de kleine procesaansluitingen is het instrument flexibel in te zetten en kan het in krappe ruimtes worden geïnstalleerd.
Cerabar PMP43 wordt gebruikt voor het meten van druk en niveau in leidingen en in proces- en opslagtanks.
De Cerabar PMP43 is geschikt voor een uitgebreid scala aan hygiënische toepassingen:
Drukbewaking van procesleidingen
Hydrostatische niveaumeting in procestanks/ tanks onder druk
Drukbewaking in nauwe skids en modules
Voordelen
Uitzonderlijk gebruiksgemak dankzij eenvoudige installatie en bediening met geleide wizards en intuïtief aanraakscherm
Verbeterde proces- en productveiligheid door configuratie-integriteit - een controlesomalgoritme (CRC) zorgt ervoor dat veiligheidsrelevante parameters ongewijzigd blijven
Verhoogde productiviteit dankzij traceerbare en gedocumenteerde verificatie op verzoek zonder procesonderbreking en permanente bewaking van procesafwijkingen of geblokkeerde impulsleidingen met Heartbeat-technologie
360-graden hygiënisch ontwerp en IP69-beschermingsklasse maken efficiënte reiniging mogelijk en voorkomen vervuiling
Gedocumenteerde compliance door gecertificeerd hygiënisch ontwerp en bewezen materiaalconformiteit en traceerbaarheid
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Hygiënische uitrusting
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar S
Engelse versie - 02/2026
Product root: FMD72-, FMD78-, PMP43-, PMP45-, PMP51-, PMP55-, PMP75- Region: Europe Approval agency: EHEDG
Taal:
Engels
Versie:
11/02/2026
Bestandsgrootte:
550.2 KB
Bestandsnaam:
EHEDG-C2300065_Cerabar.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP43
Engelse versie - 05/2025
Process pressure measurement IO-Link
EN NL 20/05/202530/09/2024Taal:
Engels
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN NL 20/05/202530/09/2024Taal:
Engels
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NL 20/05/202530/09/2024Taal:
Engels
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01758PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN NL 20/05/202530/09/2024Taal:
Engels
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01757PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN NL 16/05/2025Taal:
Engels
Versie:
16/05/2025
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA02306PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN NL 16/05/2025Taal:
Engels
Versie:
16/05/2025
Bestandsgrootte:
926.1 KB
Bestandsnaam:
BA02304PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NL 16/05/2025Taal:
Engels
Versie:
16/05/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02305PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN NL 25/11/2024Taal:
Engels
Versie:
25/11/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkTaal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Cerabar PMP43
Procesdrukmeting
4-20 mA analoogEN NL 19/05/202530/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
19/05/2025
Bestandsgrootte:
735.9 KB
Bestandsnaam:
KA01661PNL_0325-00.pdf
-