Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...130°C
(-40°F...266°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. meetafstand
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400mbar...400bar
(5.8 psi...6000psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP51-druktransmitter met metalen membraan wordt vooral gebruikt in de proces- en hygiëne-industrie voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. PMP51 is ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 400 bar. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 en IEC 61511.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met enkele kamer.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -40 tot +130 °C (-40 tot +266 °F), 150 °C (302 °F) gedurende 1 uur
Meetbereik: -1/0 tot +400 bar (-15/0 tot +6.000 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,1%, "Platina" ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Nauwkeurige metingen van de proceswaarde, zelfs wanneer de procestemperatuur verandert
Procesveiligheid is gewaarborgd door kleine verzonken procesaansluitingen in hygiënische toepassingen
Voor procesdrukbewaking tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via display, 4 tot 20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Leverbaar met gemonteerd kranenblok: altijd passend, altijd getest op lekkages
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelse versie - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NL 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Engelse versie - 07/2025
Product root: FMD71-, FMD72-, PMC11-, PMC21-, PMC71-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP72-, PMP75- Declaration number: HE_01320_02.25 Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004 Additional information: 214880-0002, 52010174, UNI D65
EN NL 24/07/2025Taal:
Engels
Versie:
24/07/2025
Bestandsgrootte:
462.6 KB
Bestandsnaam:
HE_01320_02.25.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NL 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
715.7 KB
Bestandsnaam:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NL 22/08/202231/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
FOUNDATION FieldbusEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
917.4 KB
Bestandsnaam:
KA01032PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
PROFIBUS PAEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
945.9 KB
Bestandsnaam:
KA01031PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Procesdrukmeting
AnaloogEN NL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
832.8 KB
Bestandsnaam:
KA01036PNL_1821-00.pdf
-