Deze transmitter behoort tot de nieuwe Deltabar-generatie. Het instrument is robuust en kan op afstand worden bediend via de SmartBlue-app middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. Het maakt toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen. De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden de gebruiker door de installatie, de proof-test en de verificatie van het instrument. Heartbeat Technology biedt controle- en bewakingsfuncties om ongewenste onregelmatigheden te detecteren, bijv. verstopte impulsleidingen.
Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)
Procestemperatuur: tot 400 °C (752 °F) met membraanafdichting
Statische druk: tot 160 bar (2400 psi)
Nauwkeurigheid: tot +/- 0,075%
Voordelen
Draadloze bediening van het instrument op moeilijk bereikbare plaatsen met de SmartBlue-app en een Bluetooth®-verbinding
Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test
Met Heartbeat Technologie kunt u de conditie van het instrument controleren terwijl het proces loopt. Dit verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.
Eenvoudige indicatie van de status van het instrument - het display verandert van groen naar rood bij diagnosemeldingen
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
Torishima ontwerpt en bouwt grote koelwatersystemen voor klanten in het Midden-Oosten en vertrouwt daarbij op de instrumenten van Endress+Hauser vanwege de kwaliteit en prestaties van de producten.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.1 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Silicone oil, inert oil, vegetable oil, low- / high temperature oil
Material housing
Aluminium, 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Meetprincipe
Differential pressure
Characteristic / Application
Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.1 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .