Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen

Zorgt voor economische, veilige en betrouwbare verwerking, samen met een verhoogde kwaliteit van het product.

PROFIBUS is een veldbusstandaard die consistente veldbuscommunicatie biedt in een hele plant.
PROFIBUS DP is voor snelle processen en de aansluiting van de regelapparatuur en PROFIBUS PA is voor procesautomatisering, met de voeding van veldapparatuur over de bus en intrinsieke veiligheid.
PROFIBUS PA en DP gebruiken hetzelfde communicatieprotocol. Om de interoperabiliteit te garanderen en uitwisselbaarheid van apparaten mogelijk te maken, bestaat er een gestandaardiseerd PROFIBUS PA Profiel voor diverse transmitters, actuatoren en analyseapparatuur.

PROFIBUS voordelen

PROFIBUS veldbustechnologie © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Als pionier en toonaangevende fabrikant van PROFIBUS-instrumenten, is uw investering in veilige handen:

  • Besparingen als gevolg van kleinere footprint en minder componenten en kabels


  • Verminderde plannings-, engineerings- en inbedrijfstellingskosten

  • Minder moeite voor documentatie en Ex-certificering

  • Meer flexibiliteit, betere nauwkeurigheid en grotere productiviteit

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door efficiënt onderhoud en reparatie

  • Eenvoudige apparaatuitwisseling, onafhankelijk van welke generatie het apparaat is

Integratie van apparatuur

PROFIBUS-apparaten zijn aan te sluiten op een PLC via een PROFIBUS-DP-I/O-kaart. De interface naar het PROFIBUS PA-segment (s) is een buskoppeling of link.
Een zogenaamd GSD bestand is nodig om het systeem te engineeren.

Om een naadloze integratie in controlesystemen te garanderen:

  • Zijn PROFIBUS apparaten getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)

  • Zijn onze apparaten bovendien getest met alle relevante systemen onder normale bedrijfsomstandigheden

Werking en beheer van de instrumentatie

PROFIBUS informatie over het apparaat (parameters, de status etc.) kan worden benaderd door:

  • een FDT frame, bijv. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist

  • een DD/EDD operationele tool zoals Asset Management Solution (AMS) en Process Device Manager (PDM)

Wij bieden DTM's, DD's en EOD's voor al onze PROFIBUS DP en PROFIBUS PA apparatuur en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde tools.

Device drivers en certificaten

De device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadsectie van elk product.

PROFIBUS-technologie training

Een uitgebreid scala van technologische opleidingen is beschikbaar:

  • Op basis van de hands-on ervaring, opgedaan in
    alle industrieën

  • Applicatie-specifiek en praktijkgericht

  • Fabrikaat onafhankelijk


Details over de huidige trainingsprogramma: Technologie Training

PROFIBUS - oplossingen voor apparaatbeheer

©Endress+Hauser
PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen
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
Downloads

    Competence brochure PROFIBUS

    Endress+Hauser offer meanwhile the largest portfolio of PA Profile 3.02 compatible devices in the market, available for every important measurement principle in process automation.