Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Elektromagnetische flowmeter - Proline Promag E 100

Proline Promag E 100
Elektromagnetische flowmeter

De economische flowmeter met een ultracompacte transmitter

5E1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    –10 to +110 °C (+14 to +230 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

Toepassingsgebied

Promag E, de beproefde sensor voor het economisch meten van geleidende vloeistoffen, is geschikt voor diverse basistoepassingen in de chemische industrie en de procesindustrie. Zijn ultracompacte transmitter levert maximale prestaties en zorgt voor een naadloze systeemintegratie, waardoor de Promag E 100 de voorkeur heeft van skidbouwers, productfabrikanten en systeemintegrators. Heartbeat Technology zorgt voor de compatibiliteit en de procesveiligheid.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Volledig geschikt voor basistoepassingen in de chemische industrie en de procesindustrie.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: max. DN 600 (24")

  • Ex-goedkeuringen voor zone 2

  • Bekleding van PTFE

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Kostenefficiënte sensor – ideale oplossing voor basistoepassingen

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products