Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Solicap FTI56 - capacitieve niveaudetectie

Capacitieve
niveaudetectie
Solicap FTI56

Niveaudetectie voor fijnkorrelige tot grofkorrelige stortgoederen

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 362 psi)

Toepassingsgebied

De Solicap FTI56 is een volledig/deels geïsoleerde en robuuste kabelsonde voor niveaudetectie van fijnkorrelige tot grofkorrelige stortgoederen. Deze biedt maximale betrouwbaarheid en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen dankzij de talloze certificaten en goedkeuringen. Dankzij de robuuste constructie kan het instrument ook worden gebruikt voor het leveren van nauwkeurige metingen in toepassingen met zeer hoge trekbelastingen tot 60 kN.

Voor toepassingen met zeer hoge trekbelastingen tot 60 kN. Fieldgate en Solicap vormen een oplossing voor materiaalvoorziening en logistieke optimalisatie (voorraadcontrole).

  • Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad

  • Meetbereik: 500 tot 22.000 mm (20 tot 866")

  • Temperatuur: -50 tot +180 °C (-58 tot +356 °F)

  • Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +363 psi)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL

Voordelen

  • Zeer robuust ontwerp voor zware procesomstandigheden

  • Kostenbesparingen dankzij eenvoudige en snelle inbedrijfstelling, terwijl kalibratie door een druk op de knop wordt uitgevoerd

  • Universele toepassing dankzij een groot aantal certificaten en goedkeuringen

  • Tweetraps overspanningsbeveiliging tegen statische ontlading van de silo

  • Verhoogde veiligheid dankzij de permanente automatische bewaking van de elektronica

  • Verlaging van de opslagkosten dankzij makkelijk inkortbaar staafmodel (voor gedeeltelijke isolatie) en kabelmodel (voor gedeeltelijke en volledige isolatie)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel