Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi)
Toepassingsgebied
De Solicap FTI77 is een deels geïsoleerde zwaard-/kabelsonde voor niveaudetectie van fijnkorrelige tot grofkorrelige stortgoederen. Deze biedt maximale betrouwbaarheid dankzij de actieve aangroeicompensatie en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen door de talloze certificaten en goedkeuringen. Dankzij de robuuste constructie kan het instrument ook worden gebruikt in toepassingen met zeer hoge laterale belastingen (tot 800 Nm, zwaardversie), hoge temperaturen en abrasieve media.
Voor toepassingen met zeer hoge laterale belastingen (tot 800 Nm voor zwaardversie) en in toepassingen met abrasieve media.
Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad
Meetbereik: 200 tot 20.000 mm (20 tot 787")
Temperatuur: -50 tot +400 °C (-58 tot +752 °F)
Druk: -1 tot +10 bar (-14,5 tot +145 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL
Voordelen
Maximale veiligheid en betrouwbaarheid dankzij het zeer robuuste ontwerp voor zware procesomstandigheden
Kostenbesparingen dankzij eenvoudige en snelle inbedrijfstelling, terwijl kalibratie door een druk op de knop wordt uitgevoerd
Kostenefficiënte, betrouwbare en universele toepassing dankzij een groot aantal certificaten en goedkeuringen
Tweetraps overspanningsbeveiliging tegen statische ontlading van de silo
Actieve aangroeicompensatie voor stortgoederen die aankoekingen kunnen vormen
Gebruik in veiligheidssystemen die functionele veiligheid SIL2/SIL3 vereisen
Verlaging van de opslagkosten dankzij makkelijk inkortbaar zwaardmodel en kabelmodel
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Solicap S FTI77
Engelse versie - 09/2024
Capacitance
EN NL 05/09/202425/09/2023Taal:
Engels
Versie:
05/09/2024
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solicap S FTI77
Engelse versie - 02/2025
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solicap S FTI77
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robust point level switch for applications with bulk solids and very
high temperaturesEN NL 05/03/201027/04/200914/04/2009Taal:
Engels
Versie:
05/03/2010
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI433FEN_0110.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solicap S FTI77 Operating Instruction
Capacitive point level switch
EN NL 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Taal:
Engels
Versie:
28/10/2015
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA00381FEN_13.15.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitance
EN NL 05/09/202425/09/2023Taal:
Engels
Versie:
05/09/2024
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solicap S FTI77
电容料位开关
Taal:
Chinees
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01490FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
136.9 KB
Bestandsnaam:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 05/04/2013Taal:
Engels
Versie:
05/04/2013
Bestandsgrootte:
643.1 KB
Bestandsnaam:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN NL 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Taal:
Nederlands
Versie:
15/02/2021
Bestandsgrootte:
443.8 KB
Bestandsnaam:
XA00486FNL_1520.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN NL 04/07/202211/04/202213/06/2018Taal:
Engels
Versie:
04/07/2022
Bestandsgrootte:
439.3 KB
Bestandsnaam:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbTaal:
Engels
Versie:
05/07/2021
Bestandsgrootte:
439.3 KB
Bestandsnaam:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-