Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

De baanbrekende niveausensor Micropilot FWR30 van Endress+Hauser

World’s first draadloze 80 GHz IIoT radarniveausensor met digitale services voor monitoring via de Cloud

Micropilot FWR30 - De radarniveausensor aangesloten op de cloud

Plastic tanks bevinden zich vaak op afgelegen locaties. Dit veroorzaakt een aantal uitdagingen voor niveaumeting, vooral wanneer er zich meerdere tanks op verschillende locaties bevinden. In het ideale geval heeft men extern toegang tot de metingen en kunnen specifieke limieten ingesteld worden, wat vervolgens meldingen activeert.

Voordelen

  • Een volledig transparant overzicht van de opslag en het transport van vloeistoffen
  • Een vereenvoudigde oplossing van inkoop tot bedrijfsvoering
  • Veilige gegevensoverdracht in combinatie met een flexibel aanbod aan digitale services (apps)
  • Toegang tot alle mogelijke informatie vanop welke locatie dan ook, op elk gewenst moment

Dit meetinstrument is ontwikkeld om alle informatie te verstrekken voor voorraadbeheer in externe en mobiele toepassingen en biedt de gebruiker eenvoud in aankoop, installatie en gebruik. Deze slimme niveautransmitter combineert high-end technologie met een kosteneffectieve sensor. Zijn eenvoud en essentiële functies besparen tijd, zorgen voor continuïteit en optimaliseren logistieke processen en opslag.

In 85% van alle productie-installaties is de niveaumeting echter zeer complex of zeer tijd- en kostenintensief. Om deze reden worden ontbrekende voorraden vaak alleen geregistreerd wanneer de tank al leeg is en het productieproces tot stilstand is gekomen. De Micropilot FWR30 van Endress+Hauser in combinatie met de digitale oplossingen van het bedrijf is 's werelds eerste draardloze 80GHz IIoT-niveauradarsensor

Transparantie op elk gewenst moment

De IIoT radarsensor biedt de gebruiker exacte meetwaarden aan waar voorheen alleen veronderstellingen mogelijk waren. Deze niveauradarsensor combineert een betrouwbare meting op basis van 80GHz radartechnologie en informeert de gebruiker over de activa en voorraadstatus – vanop welke locatie dan ook en op elk gewenst moment.

©Endress+Hauser

Bovendien levert deze cloudgebaseerde oplossing informatie over de locatie van de container, de omgevings-temperatuur, de geschiedenis van de gemeten waarden en de status van de batterij en de connectiviteit. Bovendien beantwoordt de gecertificeerde Netilion cloud service van Endress+Hauser aan alle eisen inzake beveiliging en privacy.

Eenvoudige installatie en bedrijfsvoering

De Micropilot FWR30 met Netilion cloud services is ontworpen om het proces te vereenvoudigen – van inkoop tot bedrijfsvoering. De draadloze en batterij aangedreven sensor kan op elke plastic tank in een paar eenvoudige stappen gemonteerd worden.

©Endress+Hauser

Inbedrijfstelling gebeurt door op één knop te drukken en moet niet gekalibreerd worden. De Micropilot FWR30 wordt gecombineerd met de Issy-app ontwikkeld door Endress+Hauser. Door de QR-code met de Issy-app te scannen kan er onmiddellijk gemeten worden . Deze plug and play oplossing is ontworpen om perfect te passen op stapelbare tanks zonder hun handling te beïnvloeden.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Endress+Hauser heeft intussen een hele reeks van apps ontwikkeld zodat men - afhankelijk van de vereisten van de toepassing – de beste procesondersteuning kan selecteren. Alles informatie is toegankelijk via de Netilion Value-app tot de Netilion Inventory-app en SupplyCare Hosting, en dit vanop elke device zoals smartphone, tablet, laptop of desktop computer.

©Endress+Hauser

Netilion Value is een digitale service voor monitoring. Het biedt een dashboard, meetwaarden, historische gegevens, alarmen en meldingen in een eenvoudige gebruikersinterface. Smart sensoren kunnen in een paar klikken worden geïntegreerd en aangesloten. Daarnaast biedt Netilion Inventory een vereenvoudigde monitoringservice ter ondersteuning van basistoepassingen voor voorraadbeheer.

Het wordt geleverd met add-ons zoals een basisprognose en een eenvoudig overzicht van de status van tanks, silo's en containers. SupplyCare Hosting is een oplossing voor voorraadbeheer die helpt om de voorraadkosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Verder optimaliseert het de supply chain met individuele IT-oplossingen voor voorraadbeheer en de integratie van data in bedrijfsprocessen en ERP-systemen.

Typische toepassingen

  • Niveaumeting en tracking van mobiele plastic tanks – bewegende goederen, contactloos en toegang vanop afstand
  • Niveaumeting en voorraadbeheer van kunststoftanks die zich niet in een enkele plant bevinden, maar in verschillende stations – wijd verspreid, toegang vanop afstand leveringsplanning
  • Niveaumeting en voorraadbeheer van mobiele en stationaire plastic tanks in productie die typisch moeilijk aan te sluiten zijn op het net. Voordelen die de Micropilot FWR30 hier biedt is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling en een transparant overzicht van de status van de veiligheidsvoorraad.
Wilt u meer informatie over Micropilot FWR30 krijgen ?

Vul het onderstaande formulier in en een van onze medewerkers zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.