De schakeleenheid FTL325P wordt gebruikt voor niveaudetectie in vloeistoftanks en silo's voor stortgoed, ook in gevaarlijke explosiegebieden. Ook geschikt voor vloeistofdetectie in leidingen voor droogloopbeveiliging van pompen en overvulpreventie voor tanks met brandbare of niet-brandbare vloeistoffen die schadelijk zijn voor water. Tot 3 meetapparaten voor tweepuntsregeling en niveaudetectie. Functionele veiligheid tot SIL3 volgens IEC 61508 met Liquiphant met elektronisch inzetmoduul FEL57.
Schakeleenheid met intrinsiek veilig signaalcircuit voor aansluiting op Liquiphant of Soliphant.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C (-4 tot +158 °F) en DIN-versie maximaal +50 °C
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), maritieme goedkeuringen
Voordelen
Nivotester FTL325P voor de aansluiting van één, twee of drie meetcellen (1-, 2- of 3-kanaalsapparaten)
Intrinsiek veilige signaalcircuits Ex ia voor gebruik van meetsensor in explosiegevaarlijke omgeving
Functionele veiligheid tot SIL2 door lijnbewaking. Vereenvoudigde proof test volgens WHG/SIL door druk op de knop
DIN-rail behuizing voor eenvoudige serie-installatie op standaard rails in schakelkast
Eenvoudige bedrading met insteekbare klemmenblokken
Ingangen zijn galvanisch gescheiden van elkaar, van het lichtnet en van de uitgangen
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
Torishima ontwerpt en bouwt grote koelwatersystemen voor klanten in het Midden-Oosten en vertrouwt daarbij op de instrumenten van Endress+Hauser vanwege de kwaliteit en prestaties van de producten.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .