Overzicht specificaties
-
Measuring range
100 µS/cm - 2000 mS/cm Cell constant k: 6,3 1/cm
-
Process temperature
Process temperature: -10°C - +125°C
(14°F - 257°F)
Sterilisation: 150°C/5 bar (max. 60 min.)
(302°F / 72.5 psi) -
Process pressure
12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
Toepassingsgebied
De inductieve geleidbaarheidssensor Indumax CLS54 beschermt al uw producten en processen die moeten voldoen aan de strengste hygiënische en steriele eisen. Het instrument combineert topprestaties met een uniek hygiënisch ontwerp en garandeert een optimale productveiligheid en -kwaliteit.
De Indumax CLS54 meet toroïdale geleidbaarheid en kan worden toegepast in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie voor:
Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen
Bewaking van CIP-processen in het retourkanaal
Concentratiebewaking bij het opnieuw bereiden van CIP-reinigingsmiddelen
Productbewaking in leidingsystemen, bottelarijen, kwaliteitsborging
Lekkagebewaking
Het hygiënische ontwerp is gecertificeerd door EHEDG en 3-A.
Voordelen
Uniek hygiënisch ontwerp voorkomt besmetting
Beschikt over alle hygiënische certificaten die vereist zijn voor hygiënische toepassingen
Levensmiddelveilige PEEK-behuizing zonder naden of spleten
Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP klasse VI
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Voldoet aan EG 2023/2006 en 1935/2004
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Hygiënische uitrusting
Product family: Assemblies, InduMax H, SmarTec, SmarTec S
Engelse versie - 10/1999
Product root: CLD134-, CLD18-, CLS54-, CLS54D- Region: USA Approval agency: 3-A Sanitary Standards Hygienic equipment: 3-A Sanitary Hygienic standard: 74-07
Taal:
Engels
Versie:
04/10/1999
Bestandsgrootte:
318 KB
Bestandsnaam:
3-A-Authorization_1051_20261231.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Engelse versie - 02/2026
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Indumax CLS54 Technical Information
Inductive conductivity sensor
EN NL 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Taal:
Engels
Versie:
01/03/2016
Bestandsgrootte:
770.9 KB
Bestandsnaam:
TI00400CEN_1316.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Indumax CLS54
Geleidbaarheidssensor
EN NL 02/07/202617/02/202619/08/202031/08/201731/12/2016Taal:
Nederlands
Versie:
17/02/2026
Bestandsgrootte:
984.3 KB
Bestandsnaam:
BA01591CNL_0526-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN NL 01/12/2007Taal:
Engels
Versie:
01/12/2007
Bestandsgrootte:
505 KB
Bestandsnaam:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 31/01/202220/10/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2022
Bestandsgrootte:
459.6 KB
Bestandsnaam:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS54
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
CHN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 14/07/2025Taal:
Engels
Versie:
14/07/2025
Bestandsgrootte:
522 KB
Bestandsnaam:
XA03593CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA CLS50D, CLS50, CLS54
Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA00182C, BA01591CEN NL 09/01/202601/03/2022Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
495.7 KB
Bestandsnaam:
XA02375CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 19/02/202624/03/2022Taal:
Engels
Versie:
19/02/2026
Bestandsgrootte:
505.9 KB
Bestandsnaam:
XA02836CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN NL 16/01/201301/04/2006Taal:
Engels
Versie:
16/01/2013
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-