Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
CA79 TOC-analyzer

TOC-analyzer voor het lage bereik
CA79

Nauwkeurige online TOC-bewaking in de life sciences-industrie

CA79
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    0.5 to 1 000 μg/l (ppb)

  • Process temperature

    < 50 °C (122 °F)

  • Process pressure

    max. 0.5 bar (7.25 psi)

  • Measuring method

    TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity

Toepassingsgebied

Het totale gehalte organische koolstof (TOC) is een belangrijke kwaliteitsparameter in de productie en het gebruik van ultrapuur water. Als het TOC-gehalte te hoog is, kunnen de prestaties van waterzuiveringssystemen worden verslechterd of kunnen farmaceutisch batches zelfs verontreinigd raken. De CA79 online TOC-analyzer levert continue, nauwkeurige TOC-bewaking van uw water voor injectie (WFI). Uw productbatches kunnen veilig en overeenkomstig de voorschriften worden geproduceerd.

De CA79 TOC-analyzer is perfect geschikt voor TOC-bewaking van ultrapuur water in life sciences-toepassingen met de volgende procesomstandigheden:

  • Geleidbaarheid < 2 µS/cm

  • Neutrale pH-bereik

Voordelen

  • Realtime-overzicht van waterkwaliteit:
    De CA79 TOC-analyzer meet continu, waardoor een korte responstijd (t90) van 50 seconden wordt gerealiseerd. Zo kunt u meteen reageren en uw product effectief beschermen.

  • De online analyzer maakt gebruik van beproefde UV-oxidatie- en differentiële geleidbaarheidsmetingen, wat de meestgebruikte methode voor TOC-sporenanalyse in ultrapuur water is geworden.

  • Compliance:
    CA79 voldoet aan de eisen van de Europese en Amerikaanse farmacopee, waardoor werken volgens FDA 21 CFR deel 11 is toegestaan. CA79 levert duidelijke documentatie van relevante gebeurtenissen, regelmatige kwaliteitsrapporten en systeemgeschiktheidstests (SST's).

  • De onderhoudsvriendelijke uitvoering van de analyzer in combinatie met ons wereldwijde servicenetwerk biedt u complete ondersteuning voor het meetpunt, inclusief de installatiekwalificatie (IQ) en regelmatige operationele kwalificaties (OQ).

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products