Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
OUSAF46 UV-absorptiesensor met twee golflengten

UV-absorptiesensor
OUSAF46

Sensor voor inline-productbepaling op twee specifieke UV-golflengten

OUSAF46
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly

Toepassingsgebied

De OUSAF46 UV-sensor bewaakt de concentratie van uw product op twee discrete golflengten. Deze dekt een breed concentratiebereik en ondersteunt u bv. bij het optimaliseren van de chromatografieregeling. De uitstekende filterprestaties waarborgen maximale lineariteit en volledige consistentie met laboratoriumresultaten. Dit levert u snel betrouwbare procesinformatie en verhoogt de opbrengst van uw product. U profiteert ook van Easycal – het gepatenteerde systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST.

De OUSAF46-sensor meet de UV-absorptie op twee specifieke golflengten voor:

  • Meting van eiwitconcentraties

  • Chromatografieregeling

  • Permeaat- en retentaatbewaking

  • Concentratiemetingen van organische mengsels

  • Aromatendetectie

  • Filterbewaking

Voordelen

  • Dekt een breed meetbereik dankzij de tweede UV-golflengte

  • Snelle en betrouwbare bewaking van productconcentratie voor een betere procesbewaking en vereenvoudigde kwaliteitscontrole

  • Nauwkeurige meetwaarden met volledige consistentie met laboratoriumresultaten

  • Optie van gepatenteerd EasycalTM-systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST

  • Uitstekende filterprestaties leveren maximale lineariteit

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products