De OUSAF44 UV-sensor bewaakt de concentratie van uw product in procesvloeistoffen. De uitstekende filterprestaties waarborgen maximale lineariteit en volledige consistentie met laboratoriumresultaten. Dit levert u snel betrouwbare procesinformatie en verhoogt de opbrengst van uw product. U profiteert ook van EasycalTM – het gepatenteerde systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST. De OUSAF44 is goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) en geschikt voor hygiënische processen (CIP/SIP).
De OUSAF44-sensor meet de UV-absorptie voor:
Meting van eiwitconcentraties
Chromatografieregeling
Permeaat- en retentaatbewaking
Concentratiemetingen van organische mengsels
Aromatendetectie
Filterbewaking
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Snelle en betrouwbare bewaking van productconcentratie voor een betere procesbewaking en vereenvoudigde kwaliteitscontrole
Nauwkeurige meetwaarden met volledige consistentie met laboratoriumresultaten
Optie van gepatenteerd EasycalTM-systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates
Characteristic
Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260
Measuring range
0 to 2.5 AU 0 to 50 OD (depending on optical pathlength)
Material
Sensor housing: stainless steel 316
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .