Overzicht specificaties
-
Measuring principle
Quenched Fluorescence
-
Measured Variables
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx - Zone 2
CSA Class I, Division 2
Toepassingsgebied
De OXY5500-zuurstofanalysator is een compacte, standalone, 1-kanaals analysator die gebruikmaakt van Quenched Fluorescence (QF)-technologie voor het betrouwbaar meten van zuurstof in aardgas en gasverwerkingstoepassingen. Een sensorsonde wordt in de processtroom gebracht en via een glasvezelkabel aangesloten op de controller. De OXY5500 is naast een LCD-scherm en ingebouwde datalogger voorzien van een compleet monsterconditioneringssysteem evenals software voor een pc-interface.
Aardgaskwaliteitsmetingen in productie, opslag, transport en distributie
Bewaking in aardgas, upstream van productie- en verzamellocaties
Meetbaar bereik van ppm-niveaus tot 0-20% O2
Metingen van sporen vanaf slechts 0-10 ppmv zuurstof voor elektrolysertoepassingen
Ideaal voor CCUS-toepassingen aangezien een optische zuurstofmeting niet wordt beïnvloed door CO2 of H2S in het proces
Voordelen
Navigeren gaat eenvoudig via het scherm en het menu
Kleine optische sensor zonder membraan of verbruik van chemicaliën
Optische meting met een snelle, doorlopende respons
Uitstekende langdurige stabiliteit
Bestand tegen H2S
Geen bewegende delen, eenvoudige bediening
Datalogging gedurende 30 dagen
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
EN NL 29/06/2023Taal:
Engels
Versie:
29/06/2023
Bestandsgrootte:
712.3 KB
Bestandsnaam:
TI01656CEN_0223.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
OXY5500 gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
OXY5500 gas analyzerEN NL 08/07/202629/07/2024Taal:
Engels
Versie:
08/07/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA02195CEN_0426.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System (SCS)EN NL 29/06/2023Taal:
Engels
Versie:
29/06/2023
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
BA02196CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
Montage-instructies (EA)
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the
OXY5500 portable analyzerTaal:
Engels
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
288.4 KB
Bestandsnaam:
EA01389CEN_01.21.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2
cCSAus: Class I, Division 2Taal:
Engels
Versie:
29/06/2023
Bestandsgrootte:
707.1 KB
Bestandsnaam:
XA02754CEN_0323.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
OXY5500 optical oxygen analyzer service software Special Documentation
Instructions for operating the service software to
diagnose and maintain the OXY5500 optical oxygen analyzerEN NL 15/01/2025Taal:
Engels
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
1004.7 KB
Bestandsnaam:
SD02868CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33,
OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the
system fabrication meets their approval.Taal:
Engels
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
356.7 KB
Bestandsnaam:
PU01488CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes
(natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG,
gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas,
ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries
(relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Taal:
Engels
Versie:
06/02/2025
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
PU01459CEN_0425.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可
能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル
ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ
マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを
含む)によるガス分析の重要性。Taal:
Japans
Versie:
13/05/2024
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Energiewende Unsere Gasanalysegeräte sind bereit
Ein Überblick über die Energiewende
und die Bedeutung der Gasanalyse.Taal:
Duits
Versie:
04/06/2025
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
PU01458C11DE_0224_web.pdf
-