Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système de surveillance de la qualité de l'eau potable

Répondez aux exigences réglementaires fixées grâce à nos platines d'analyse de la qualité de l'eau

Platine d'analyse compacte dans les usines de production d'eau potable

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Endress+Hauser est votre fournisseur unique pour une analyse fiable et efficace de l'eau potable. Nous simplifions et améliorons la surveillance de vos données de mesure de la qualité de l'eau, vous permettant de répondre à vos contraintes réglementaires.

Solution overview:

Available for:
Agroalimentaire
Eau potable et eaux usées

Hardware & Software:

  • Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
  • Transmetteurs multiparamètres Liquiline. Jusqu'à 8 paramètres de mesure par transmetteur
  • Capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens
  • Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène dissous, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, nitrates, paramètres totaux (COD, TOC, TP, SAC)
  • Chambre de passage compacte pour réduire la consommation d'eau
  • Intégration transparente à vos réseaux de communication (Profibus DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
  • Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
  • Tuyauterie en différents matériaux, y compris PTFE hygiénique, PVC-U, ou acier inoxydable
  • Fonctionnalités optionnelles y compris vannes de prélèvement ponctuel et nettoyage automatique

Services:

  • Conseil et planification
  • Gestion de projets
  • Vérification lors de la réception du matériel (FAT)
  • Vérification du matériel sur site client (SAT)
  • Mise en service et formation par nos experts
  • Dépannage et réparation
  • Assistance à distance si nécessaire
  • Support international

Réduisez jusqu'à 80% votre consommation d'eau avec nos platines d'analyse

Veillez à respecter les exigences réglementaires et profitez d'une mise en service simplifiée et rapide avec nos platines d'analyse équipées de capteurs de mesure de première qualité et des technologies Memosens et Liquiline permettant des mesures fiables sur tous vos points de mesure. Elles sont compactes et consomment très peu d'eau. Elles sont prêtes à être installées sur votre site avec des capteurs pré-étalonnés et toute une gamme de protocoles de communication, ce qui facilite leur intégration, la mise en service et la maintenance.

Profitez de notre grande expérience dans le domaine du traitement de l'eau et de notre expertise en platines d'analyse, nos solutions clés en main vous permettent non seulement une mesure simple et fiable de la qualité de l'eau potable, mais également de répondre aux exigences réglementaires fixées.

De la phase de conception, jusqu'à la réalisation de votre platine sur mesure, nos équipes seront là pour vous guider.

Une série de protocoles de communication analogiques ou digitaux facilitent également leur intégration.

L'installation et la mise en service de la platine d'analyse est un jeu d'enfants : il vous suffit de fixer le panneau au mur, de le connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.

Nos platines personnalisés avec marquage CE permettent une conformité permanente avec la règlementation en vigueur.

Grâce aux fonctionnalités de la technologie Memosens, vous êtes averti lorsqu'un étalonnage ou une opération de maintenance est requise, ce qui vous permet une organisation optimale avec une maintenance prédictive.

L'étalonnage de vos capteurs se fait facilement dans votre laboratoire.

Profitez du support de nos experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associer la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

1/ 9

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
La solution fiable et compacte pour la surveillance de l'eau potable
Venez jeter un coup d'œil à nos platines d'analyse Endress+Hauser spécialement conçues pour le suivi de la qualité de l'eau potable ! Elles vous faciliteront grandement le travail quotidien..
download icon Télécharger
document icon
Pour l'amour de l'eau de qualité
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
download icon Télécharger
document icon
Armoires de mesure et conteneurs
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
download icon Télécharger

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions