Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control 

Assurez la conformité avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium en optimisant l'aération dans le traitement biologique 

Contrôle dynamique de l'aération avec Liquiline Control

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable de l'azote contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une alimentation d'air optimisée dans le bassin d'aération. Il s'agit d'un système modulaire, extensible et décentralisé avec différentes configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle de process existants ainsi que l'intégration des instruments existants. 

Solution overview:

Available for:
Eau, eaux usées et déchets

Hardware & Software:

  • Basé sur un automate programmable industriel (API) 
  • Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main  
  • Intégration aisée dans des systèmes numériques de contrôle commande (SNCC) existants via communication numérique Fieldbus 
  • Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. capteur à sélectivité ionique ou analyseur d'ammonium et capteur d'oxygène) et une large gamme de services 
  • Validation des valeurs mesurées et des signaux du capteur 
  • Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge d'ammonium
  • Accès à distance sûre et pratique via un serveur web 
  • Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle 
  • Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires 

Services:

  • Conseil 
  • Gestion de projets 
  • Vérification lors de la réception du matériel 
  • Vérification du matériel sur site client 
  • Certification (CE)      
  • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés 
  • Formations sur site 
  • Maintenance à distance 
  • Optimisation en cours de fonctionnement 
  • Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur

Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie dans le process d'aération

Les aérateurs dans une station d'épuration nécessitent une grande quantité d'électricité – ils représentent jusqu'à 70 % des besoins totaux en énergie de l'installation. Optimisez l'élimination de l'azote en utilisant Liquiline Control et réalisez des économies considérables. Le système d'automatisation contrôle l'élimination de l'ammonium et de l'azote sur la base de la charge entrante et de limites réglementaires pour l'ammonium et l'azote. Le résultat est une dénitrification fiable et peu consommatrice d'énergie des eaux usées.

La solution d'automatisation Liquiline Control contrôle l'approvisionnement en oxygène du bassin d'aération par rapport aux charges fluctuantes entrantes dans l'installation. Elle régule la quantité optimale d'air sur la base des concentrations en oxygène, ammonium et nitrate ainsi que de la quantité d'eaux usées. Vous assurez ainsi une conformité fiable avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium et économisez de grandes quantités d'énergie et donc des coûts pour les process à boue.

Avec des stratégies de contrôle prédictives, vous êtes toujours certain d'opter pour la sécurité même avec des entrées et charges dynamiques et d'être facilement conforme aux limites définies pour l'azote total et l'ammonium à la sortie de votre station d'épuration

Optimisez l'alimentation en air de la biologie et ainsi votre consommation énergétique grâce au système automatisé

Contrôlez simultanément jusqu'à trois zones indépendantes à l'étape biologique

Restez flexible pour des réglages futurs et commutez à tout moment entre aération intermittente et continue

Vous avez à tout moment le contrôle complet du process, étant donné que vous pouvez ajuster tous les paramètres nécessaires (valeurs limites et paramètres de contrôle) 

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Contrôle efficace de l'aération
Brochure innovation sur le contrôle d'aération Liquiline Control
download icon Télécharger
document icon
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
download icon Télécharger
document icon
TI Liquiline Control : optimisation du traitement des eaux usées
Informations techniques sur Liquiline Control CDC81 pour les processus automatisés de traitement des eaux usées
download icon Télécharger

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions