Principes de la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS)
Des performances éprouvées pour une mesure fiable des gaz
ArticlePlusieurs industries29.09.2025
En bref
Définition : TDLAS est une technique de spectroscopie laser qui mesure les concentrations de gaz en détectant l'absorption de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, permettant une analyse précise des gaz en temps réel
Avantages : détection des gaz en temps réel dans la plage des ppb avec une sélectivité élevée, une réponse rapide et des performances solides nécessitant peu d'entretien – même dans des environnements difficiles riches en polluants
Applications : utilisation dans les pipelines de gaz naturel, biométhane et dioxyde de carbone, les usines de gaz naturel et de GNL, le GNL, le raffinage et les flux gazeux pétrochimiques, ainsi que les process de captage de carbone (CCUS)
Technologie : les systèmes TDLAS combinent des lasers à diodes accordables, des cellules, des détecteurs et un traitement de signal de pointe pour permettre des mesures de gaz à sélectivité élevée, en temps réel et jusque dans la plage des ppb
ContenuContenu
Qu'est-ce que la TDLAS ?
La spectroscopie d'absorption à diode laser accordable (TDLAS) est une technique laser conçue pour détecter et quantifier les concentrations de gaz avec une précision exceptionnelle. Elle est largement utilisée dans différents secteurs, par exemple l'industrie du gaz naturel, la pétrochimie, le raffinage et la surveillance environnementale, où une analyse précise et en temps réel des gaz est essentielle pour la sécurité, la conformité et l'optimisation des process.
Types de TDLAS
TDLAS in-situ - permet de mesurer les concentrations de gaz directement sur tout le diamètre d'une cheminée ou d'un conduit et fournit des données en temps réel sans déviation des flux de process
TDLAS extractive - dévie le gaz de process en direction d'un analyseur, au moyen d'une conduite de bypass, et permet ainsi d'isoler le système pour l'étalonnage, la vérification et la maintenance
Dans cet article, nous nous penchons sur l'analyse TDLAS extractive pour le contrôle de la qualité et la régulation des process.
Mode de fonctionnement de la spectroscopie d'absorption
Le fonctionnement de la TDLAS repose sur une diode laser adaptée à une longueur d'onde spécifique qui correspond à une raie d'absorption du gaz cible. Lorsque le laser traverse l'échantillon de gaz, les molécules absorbent la lumière à cette longueur d'onde. La quantité d'absorption révèle la concentration de gaz, souvent jusque dans la plage des parties par milliard (ppb).
Agencement d'une cellule de type Herriott pour la TDLAS
La TDLAS est basée sur la loi de Beer-Lambert, qui décrit comment la lumière est absorbée par un gaz :
A = – ln (I/I₀) = X ● P ● S ● ϕ ● L
Avec :
A = absorbance
I₀ = intensité de la lumière incidente
I = intensité de la lumière transmise
X = fraction molaire du gaz
P = pression
S = épaisseur de raie
ϕ = forme de raie
L = longueur du trajet parcouru
Cette formule permet aux systèmes TDLAS de calculer les concentrations de gaz avec une grande précision, même dans des environnements complexes ou variables.
Pourquoi « accordable » ?
La TDLAS utilise des diodes laser accordables : des appareils compacts et robustes qui émettent de la lumière en atteignant des largeurs de raie extrêmement faibles. Ces lasers peuvent être adaptés avec précision aux raies d'absorption spécifiques des gaz cibles. Grâce au balayage dans la plage de longueur d'onde, les systèmes TDLAS génèrent une empreinte spectrale qui permet une identification et une quantification précises du gaz. Cette souplesse d'adaptation est essentielle pour éviter les interférences croisées et atteindre la sélectivité souhaitée, en particulier dans les flux gazeux multi-composants.
Comparaison entre TDLAS et infrarouge non diffuseur (NDIR)
Bien que les techniques TDLAS et infrarouge non diffuseur (NDIR) soient toutes deux utilisées pour la détection de gaz, elles diffèrent nettement en termes de précision et de performance. La TDLAS utilise un laser à faible largeur de raie adapté aux lignes d'absorption spécifiques du gaz cible, permettant des mesures très sélectives et sensibles atteignant même la plage des parties par milliard (ppb). En revanche, le NDIR utilise une source infrarouge à large bande et des filtres optiques pour isoler les bandes d'absorption, ce qui peut se traduire par une résolution plus faible et un risque plus important d'interférences croisées dues à d'autres gaz. La TDLAS offre par ailleurs des temps de réponse plus rapides et une stabilité à long terme sans nécessiter de réétalonnage fréquent, ce qui rend cette technique idéale pour les applications industrielles exigeantes où la précision et la fiabilité jouent un rôle essentiel.
Composants d'un analyseur TDLAS
Source laser : diode laser accordable émettant de la lumière infrarouge proche ou moyen
Cellule optique : cellule à double passage (conception simple pour des mesures sur des trajets courts) ou de type Herriott (multi-passages, pour une sensibilité accrue jusqu'à 28 mètres)
Détecteur : mesure l'intensité de la lumière transmise
Système de modulation : ajoute une modulation à onde sinusoïdale pour améliorer le rapport signal/bruit
Processeur de signal : utilise des algorithmes pour déterminer la concentration de gaz sur la base des données spectrales
Boîtier : chauffé et isolé pour éviter la condensation et stabiliser les mesures
Composants d'un analyseur TDLAS – cellule à double passage
Techniques TDLAS
Spectroscopie à modulation de longueur d'onde (WMS)
Pour améliorer la sensibilité, la TDLAS se sert souvent de la spectroscopie à modulation de longueur d'onde (WMS) avec détection de la seconde harmonique (2f). Cette technique :
Module le laser à une fréquence élevée (p. ex. 7,5 kHz)
Utilise un amplificateur à verrouillage pour détecter le signal 2f
Filtre le bruit et améliore la détection des traces de gaz
Intensité laser transmise typique et signal correspondant normalisé de la seconde harmonique
Cette approche permet la détection de gaz à de très faibles concentrations, même dans des milieux complexes. Elle compense également la dérive laser, la présence de saletés sur les miroirs et les variations d'intensité.
Spectroscopie différentielle
Dans les environnements présentant des interférences de fond importantes, les systèmes TDLAS ont recours à la spectroscopie différentielle :
un épurateur retire le gaz cible de l'échantillon, créant un spectre « sec »
Le système compare ce dernier au spectre « humide » (sans retrait du gaz)
La soustraction des deux permet d'isoler le signal du gaz cible
Cette méthode est particulièrement utile pour mesurer le H₂O (eau/humidité), le H₂S (sulfure d'hydrogène), le NH₃ (ammoniac) et le CO₂ (dioxyde de carbone) dans les flux riches en hydrocarbures, où le chevauchement des bandes d'absorption masquerait sinon le signal.
Comparaison entre mesure différentielle et non différentielle
Mesure différentielle :
L'absorptivité de l'analyte est faible
Les signaux de l'analyte sont très faibles par rapport au fond
Le fond spectral varie fortement en raison de la composition et d'autres facteurs
Mesure non différentielle :
L'absorptivité de l'analyte est élevée
Les signaux de l'analyte sont puissants par rapport au fond (bon rapport signal/bruit)
Les variations du fond spectral sont insignifiantes
Cellules multi-passages de type Herriott
Pour atteindre une sensibilité élevée, les systèmes TDLAS utilisent souvent des cellules de type Herriott. Celles-ci plient le faisceau laser, qui traverse plusieurs fois l'échantillon gazeux. On obtient ainsi un long trajet optique (jusqu'à des dizaines de mètres) dans un volume compact, ce qui améliore le signal sans augmenter la taille du système. Contrairement à la spectroscopie renforcée par cavité, les cellules de type Herriott sont moins sensibles à la présence de saletés sur les miroirs et conservent une longueur de trajet stable, ce qui les rend idéales pour les environnements industriels.
Une cellule multi-passages de type Herriott pour un analyseur TDLAS
Avantages de la TDLAS
La TDLAS offre plusieurs avantages :
Sélectivité élevée : pour les cibles à raies d'absorption fines
Limites de détection basses : jusque dans la plage des ppb
Réponse rapide : mesures en temps réel (en moins d'une seconde)
Maintenance minimale : pas de pièces mobiles ni de consommables
Performance robuste : stabilité sur plusieurs années sans réétalonnage
Pas de retard dû au mouillage/séchage : contrairement aux capteurs de surface
La technologie TDLAS est un pilier de l'analyse moderne des gaz, offrant une sensibilité, une sélectivité et une stabilité inégalées. Peu importe si vous optimisez un process de raffinage, si vous devez garantir la conformité de pipelines ou si vous surveillez des émissions : la TDLAS fournit les données dont vous avez besoin, avec précision et en temps réel.
La combinaison d'une spectroscopie de pointe, d'une conception robuste et d'une maintenance minimale rend la TDLAS idéale pour les environnements industriels exigeants. Avec des performances éprouvées dans les applications de mesure de niveau en traces et en pourcentage, la TDLAS est une technologie incontournable pour une mesure fiable des gaz.
Défis à relever et solutions offertes par la TDLAS
Interférences de fond
Défi : les hydrocarbures et autres gaz peuvent masquer les signaux cibles
Solution : sélectionnez avec soin les raies à l'aide de la base de données HITRAN (transmission à haute résolution) de spectroscopie moléculaire ; utilisez la spectroscopie multi-pics différentielle
Variations de pression et de température
Défi : la pression et la température peuvent affecter la forme de la raie et l'intensité
Solution : utiliser des algorithmes de compensation en temps réel et travailler dans des environnements fermés à température régulée
Saletés sur les miroirs
Défi : les saletés sur les miroirs peuvent réduire l'intensité du signal
Solution : normaliser les signaux 2f et utiliser des diagnostics automatisés détectant toute dégradation de performance optique
Validation et étalonnage
Défi : il peut être difficile de maintenir la précision sur le long terme
Solution : utiliser des appareils à perméation, des bouteilles de gaz normalisées et un étalonnage en usine avec des gaz à traçabilité NIST (National Institute of Standards and Technology)
Applications TDLAS dans de multiples secteurs
Gaz naturel : mesurer en ligne et en temps réel les impuretés dans des flux de gaz naturel
H₂O (humidité) dans le CH₄ (méthane) : la TDLAS peut détecter la vapeur d'eau jusqu'à < 5 ppb, même en cas de fortes interférences dues au méthane
Surveillance du H₂S (sulfure d'hydrogène) : garantit le respect des tarifs des pipelines et des règlements environnementaux avec des limites de détection inférieures à 1 ppm
Détection du CO₂ (dioxyde de carbone) et du CH₄ (méthane) : facilite la surveillance des émissions et l'optimisation des process
Biogaz / biométhane
Traitement du gaz naturel : surveillance des impuretés tout au long du process de traitement du gaz avec des mesures sélectives et spécifiques
GNL : réalisation de mesures critiques pour faciliter la production de GNL et contribuer à des livraisons ponctuelles
Raffinage : surveillance des impuretés dans les flux gazeux des raffineries (par exemple du gaz combustible de raffinerie et des circuits de recyclage d'hydrogène)
Gaz de synthèse : réalisation de mesures laser hautement sélectives et précises pour le dioxyde de carbone dans le gaz de synthèse
Pétrochimie :
Flux d'éthylène et de propylène haute pureté : mesure de traces d'humidité et de HCl (acide chlorhydrique) pour protéger les catalyseurs
Production de C₂H₄ (éthylène) : détection du C₂H₂ (acétylène), du NH₃ (ammoniac), et le CO₂ (dioxyde de carbone) pour le contrôle de la qualité du produit
Tours de lavage caustiques : surveillance des gaz acides comme le CO₂ (dioxyde de carbone) et le H₂S (sulfure d'hydrogène) à l'entrée/la sortie
Environnement :
Gaz à effet de serre : détection en temps réel du CO₂ (dioxyde de carbone), du CH₄ (méthane) et du N₂O (protoxyde d'azote)
O₂ (oxygène) dans les flux d'hydrocarbures : évite les risques de combustion pendant le stockage et le transport
Performances de la technologie TDLAS
H₂O (humidité) dans le N₂ (azote) : répétabilité de ±3 ppb
H₂S (sulfure d'hydrogène) dans du gaz corrosif : plage atteignant jusqu'à 50 %, répétabilité de ±1 %
CO₂ (dioxyde de carbone) dans du gaz de synthèse : plage atteignant jusqu'à 40 %, répétabilité de ±0,02 %
NH₃ (ammoniac) dans le C₂H₄ (éthylène) : répétabilité supérieure à ±50 ppb, avec un potentiel <20 ppb
CO (monoxyde carbone) dans du H₂ (hydrogène)* : limite de détection <10 ppb
CH₄ (méthane) dans du H₂ (hydrogène) : répétabilité de ±4 ppb
Ces capacités varient en fonction des produits. Elles montrent néanmoins la précision élevée de la TDLAS dans un vaste éventail de concentrations et types de gaz.
*Nécessite un laser à cascade quantique
Foire aux questions concernant la TDLAS
Références
Ji, W. ; Liu, X. S. ; Feitisch, A. TDL Analyzers for Measurement of PPB and Percentage Level Analytes in Process Applications, The International Society of Automation (ISA), 2010.
Liu, X. S. ; Ji, W. ; Feitisch, A. Advancing Spectroscopy in Service of Process Control Objectives, ISA, 2011.
Liu, X. S. ; Ji, W. ; Feitisch, A. Development of H2S, H2O, NH3, and C2H2 TDL Analyzers D-1 for Petrochemical Applications in Optically Interfering Hydrocarbon Streams, ISA, 2010.
Liu, X. S. ; Zhou, X. ; Feitisch, A. Advanced NH3 and CO2 TDL Gas Analyzers for Petrochemical F-1 Process Control and Product Qualification, ISA, 2009.
Liu, X. S. ; Zhou, X. ; Sanger, G. ; Feitisch, A. Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy Based Trace J-1 Moisture Detection in Natural Gas, ISA, 2007.
Liu, X. S. ; Zhou, X. ; Feitisch, A. Tunable Diode Laser Analyzers for Ethylene Production and H-1 Quality Control, ISA, 2008.
Trygstad, M. ; Jenko, B. ; Liu, X. S. ; Ji, W. ; Feitisch, A. Advancing TDL Technology: From Applied Spectroscopy of Comprehensive Control of Measurement Integrity, ISA, 2011.
Zhou, X. ; Liu, X. S. ; Ji, W. ; Feitisch, A. Tunable Diode Laser-Based Gas Analyzers for Hydrogen E-1 Chloride and Hydrogen Sulfide Detection in Hydrocarbon Background Streams, ISA, 2009.
Zhou, X. ; Liu, X. S. ; Feitisch, A. Advanced TDL Gas Analyzers for Petrochemical Process G-1 Industries, ISA, 2008.
Zhou, X. ; Liu, X. S. ; Feitisch, A. ; Sanger, G. Tunable Diode Laser Sensors for Trace Moisture Measurement I-1 in Olefin Product Streams, ISA, 2007.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Formation certifiée aux bases de la technologie Modbus
13.10.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
Vous découvrez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .