La digitalisation de la vie quotidienne façonne constamment notre comportement. Les chatbots d'assistance client, par exemple, rendent le service après-vente plus rapide et plus efficace.
L'IA a atteint un niveau permettant de résoudre de manière autonome beaucoup de problèmes.
Les préoccupations concernant les suppressions d'emplois sont compréhensibles. Toutefois, l'automatisation crée également de nouvelles tâches qui nécessitent des compétences élevées.
La transformation numérique s'accélère dans tous les secteurs, y compris les applications industrielles.
Cependant, chaque nouvelle tendance soulève une question : y sommes-nous prêts ? Partons à la découverte de la transformation numérique et voyons comment elle peut redéfinir le déroulement des activités.
ContenuContenu
Qu'est-ce que la transformation numérique ?
La transformation numérique dans l'industrie de process est généralement définie comme l'intégration stratégique de technologies numériques dans tous les aspects des activités, en vue d'améliorer fondamentalement l'efficacité, la fiabilité et la création de valeur. Elle ne se limite pas à la digitalisation des process en place. Il s'agit également de tirer parti des données, de la connectivité et des analyses poussées pour parvenir à une prise de décision plus intelligente et à des performances optimisées sur toute la chaîne de création de valeur.
Trouver une réponse simple à ce que signifie la transformation numérique peut être délicat, étant donné que sa portée varie en fonction du type d'activités concerné. Dans le cadre de nos finalités, nous la définissons comme suit :
La transformation numérique dans l'industrie de process
La transformation numérique dans l'industrie de process consiste à intégrer des technologies numériques dans les applications et les flux de travail pour améliorer la performance opérationnelle et fournir une valeur commerciale mesurable.
Prenons un exemple pratique : traditionnellement, la vérification d'un appareil de terrain nécessite d'aller physiquement jusqu'à l'installation et de connecter un terminal de communication portable pour diagnostiquer son état. Avec les technologies numériques, telles que les systèmes de surveillance d'état de fonctionnement, ces informations sont immédiatement disponibles sur votre terminal portable. De plus, en connectant le terrain à un écosystème IIoT basé sur le cloud, les diagnostics et autres données peuvent vous être transmis à distance. Vous n'avez donc plus besoin de vous rendre sur le site. Ce changement permet non seulement de gagner du temps et d'économiser des ressources, mais aussi de mettre en place une maintenance proactive et de renforcer la fiabilité des équipements.
Quelles sont les différences entre la numérisation, la digitalisation et la transformation numérique?
Dans le cas de l'industrie de process, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Ils correspondent pourtant à des concepts distincts :
Numérisation
Définition : la conversion d'informations analogiques en format numérique. Il s'agit de transformer des contenus non numériques – comme du texte, des sons ou des signaux – en code binaire. Citons par exemple la conversion d'un signal de capteur analogique en un signal numérique au moyen de protocoles de communication standard.
Objectif : permettre le stockage, le traitement et la transmission électroniques des données.
Digitalisation
Définition : l'application de technologies numériques pour améliorer les process, flux de travail ou modèles d'activité en place. Elle se concentre sur l'utilisation de données en temps réel et la connectivité pour améliorer l'efficacité opérationnelle et générer de la valeur pour les utilisateurs finaux.
Exemple : la mise en œuvre d'outils de maintenance prédictive exploitant les données des capteurs pour réduire les temps d'arrêt.
Transformation numérique
Définition : une approche stratégique globale qui intègre les technologies numériques dans tous les domaines de l'entreprise pour modifier fondamentalement son mode de fonctionnement et de création de valeur. Dans l'industrie de process, il s'agit souvent de solutions basées sur le cloud, d'analyses pousses et de services sur abonnement (Solution-as-a-Service) conçus pour permettre une prise de décision plus intelligente et une optimisation des performances.
Objectif : stimuler l'innovation, l'agilité et la compétitivité à long terme plutôt que les améliorations graduelles.
Comment vous lancer sur la voie de la transformation numérique
Se lancer dans la transformation numérique n'implique pas de revoir complètement les systèmes en place. En réalité, l'un des plus grands avantages des solutions numériques est leur évolutivité. Plutôt que de remplacer toute l'infrastructure, l'approche recommandée consiste à faire d'abord de petits pas pour voir plus grand par la suite.
Si vous avez déjà établi des processus, identifiez un seul domaine dans lequel la digitalisation peut fournir une valeur immédiate – par exemple la surveillance des équipements ou la visualisation des données. De là, jetez les bases d'un développement progressif. Cette approche graduelle diminue les risques ainsi que les perturbations et assure des avantages mesurables à chaque étape.
Un service numérique comme Netilion, par exemple, vous permet de commencer à petite échelle puis de monter en puissance au besoin. Vous avez la possibilité d'essayer les services numériques Netilion grâce à leur version gratuite, par simple connexion à quelques appareils de terrain. Vous pouvez directement obtenir des informations sur l'état et la performance de vos équipements. Après avoir découvert les avantages procurés, vous pouvez p. ex. passer d'une configuration hors ligne à un environnement entièrement connecté. L'ajout de dispositifs périphériques supplémentaires permet de créer une base de données d'équipement complète basée sur le cloud pour combiner analyses poussées et optimisation.
Entamer la transformation avec des services numériques
Les services numériques de Netilion offrent une approche évolutive et modulaire de la transformation numérique, permettant de connecter les équipements des installations, de centraliser les données et d'obtenir des informations exploitables. Ils contribuent à améliorer la transparence des process, la surveillance de l'état de fonctionnement des équipements et l'accessibilité des données, tout en facilitant le suivi des performances quasiment en temps réel et la gestion des stocks. En intégrant des solutions basées sur le cloud dans l'infrastructure en place, ces services réduisent le travail manuel, optimisent les stratégies de maintenance et améliorent la prise de décisions grâce à des informations précises et à jour. De plus, leur interopérabilité garantit une intégration fluide avec d'autres systèmes, permettant la création d'un écosystème connecté pour stimuler l'efficacité, la fiabilité et l'excellence opérationnelle à long terme.
Prêt à passer à l'étape suivante ?
Découvrez ici plus en détail comment Netilion peut transformer vos activités ou contactez-nous pour parler de votre parcours de transformation numérique.
Notes finale
Modules complémentaires vous aidant à tirer pleinement parti de la connectivité IIoT
Netilion est un écosystème IIoT primé, conçu pour les process industriels. Il connecte les mondes physique et numérique pour vous envoyer des informations précieuses du terrain n'importe où et à tout moment.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Formation certifiée aux bases de la technologie Modbus
13.10.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
Vous découvrez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .