Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
maîtrise des coûts dans les sciences de la vie

Maîtrise des coûts dans les sciences de la vie

Faire face à une pression croissante pour réduire le coût des process de fabrication de produits pharmaceutiques

Le secteur des sciences de la vie doit faire face à de nouveaux défis. Les débats actuels autour de l'Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA) aux États-Unis montrent que les efforts en matière de changement peuvent être controversés sur le plan politique. Une grande partie de la population doit pouvoir bénéficier de médicaments à des prix abordables. Dans le même temps, la concurrence internationale s'intensifie. Tandis que les coûts élevés de la recherche obligent à optimiser la productivité et la fiabilité, les process de fabrication doivent permettre de fournir la même qualité à moindre coût.

1000

possibilités de faire des économies

Parlez à nos experts pour trouver l'inspiration. Ils ont mille idées pour vous aider à faire des économies.

Livret d'épargne - trouver l'inspiration pour faire des économies

Ce que vous pouvez faire

Voulez-vous parvenir à contrôler les coûts dans les sciences de la vie ? L'excellence opérationnelle mène à une meilleure disponibilité et une meilleure fiabilité de l'outil de production. Dans les process biopharmaceutiques, la température joue un rôle majeur. Pour assurer un résultat et une qualité optimaux, les instruments de mesure de la température doivent être régulièrement étalonnés. Dans le cas d'applications critiques, l'intervalle entre deux étalonnages est généralement de six mois. L'utilisation d'une technologie de mesure innovante permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage.

  • Standardiser les équipements installés, optimiser votre stock et augmenter la disponibilité des pièces détachées

  • Optimiser l'étalonnage ou installer des instruments de mesure de la température à étalonnage automatique

  • Intégrer et évaluer les données de diagnostic et vérifier le bon fonctionnement des instruments

  • Optimiser les process de service

  • Simplifier les activités de formation, les opérations et la qualification

Découvrez comment améliorer le contrôle des coûts dans les sciences de la vie

  • Aperçu du bioprocess ©Endress+Hauser
  • Process de fermentation ©Endress+Hauser

Applications

Mettre en place un système innovant de mesure de la température

La température est un paramètre très critique des bioprocess. Elle présente un fort impact à la fois sur la croissance cellulaire, la viabilité des cellules, la solubilité des gaz ou encore la formation des produits. C'est pourquoi un contrôle précis de la température et un étalonnage régulier des sondes sont nécessaires. Les systèmes de mesure de la température à étalonnage automatique, permettent de réduire les efforts nécessaires et aident à assurer le contrôle des coûts dans les sciences de la vie.

Mettre en place un système innovant de mesure de la température

Vérifier le bon fonctionnement des instruments

La fiabilité des process peut être optimisée en évaluant les données de diagnostic intégrées à l'architecture du système. Les données sont ainsi disponibles en temps réel et en tout lieu. Les erreurs sont détectées très tôt et les interruptions de la production sont limitées. La vérification des instruments permet de s'assurer que tous les composants critiques fonctionnent correctement, conformément aux spécifications définies. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les fonctionnement de l'instrument soit vérifié et documenté. Sur le long terme, cela permet d'augmenter l'intervalle entre deux étalonnages.

vérification des instruments

Optimiser les process de service

L'harmonisation des SOP est importante, non seulement pour les audits, mais également pour l'optimisation de vos process de service. Au départ, l'instrumentation de base installée doit être contrôlée afin d'en obtenir un aperçu détaillé. Ensuite, des SOP peuvent être développées pour un même type de points de mesure, en vue d'assurer la disponibilité de la SOP adéquate à tout moment. Le contrôle des coûts dans les sciences de la vie commence par l'harmonisation des SOP, ainsi que l'optimisation de l'étalonnage et des process de service de manière générale.

Optimiser les process de service

Standardiser les équipements installés

Un fonctionnement uniforme et un remplacement rapide des appareils : cela paraît simple, mais ne l'est pas réellement. L'analyse des équipements installés constitue la base de l'optimisation, afin d'augmenter la disponibilité de l'usine et de réduire les risques. Les instruments obsolètes ou non standard sont identifiés et remplacés. De cette manière, la logistique des pièces détachées et les efforts de formation sont optimisés.

Standardiser les équipements installés

Avantages

Apprenez à maîtriser les défis à venir avec l'aide de nos spécialistes. Ils vous donneront mille idées afin de contrôler les coûts dans les sciences de la vie, vous aideront à atteindre vos objectifs et à accéder à l'excellence opérationnelle.

10%

de réduction des coûts grâce aux concepts de maintenance préventive

60%

de SOP en moins pour l'étalonnage

94%

couverture de test intégrale avec la technologie Heartbeat